CP 2,5-4L-Z - 커넥터 하우징
3041943

커넥터 하우징, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 10 A, 연결 수: 4, 핀 수: 4, 연결 방법: 크림프 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅 타입: 플러그-인 마운팅, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

각 단자점에 라벨링 가능
4개의 피드스루 레벨
5.2 mm에 불과한 설계 폭