ICS20-B100X98-O-5015
-
마운팅 베이스 하우징
1355947
DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 하우징 하단부, 폭: 20 mm, 높이: 100 mm, 깊이: 108.35 mm, 색상: 파란색 (유사 RAL 5015), 교차 연결: DIN 레일 커넥터(옵션), 포지션 교차 커넥터의 수: 8
제품의 세부 정보
조립 참고 사항 | 다운로드 영역에서 적용 시 유의사항을 확인하십시오. |
권장 사항 | 버스 커넥터용 접점 패드의 소재, 갈바닉 골드(경질 금) |
제품 타입 | 하우징 하단부 |
하우징 타입 | DIN 레일 하우징 |
하우징 시리즈 | ICS |
제품군 | ICS20-..100X.. |
최대 핀 수 | 32 (간격: 3.5 mm) |
24 (간격: 5 mm) | |
행 수 | 4 |
번호 (연결 개구부) | 8 |
통풍구 있음 | 아니오 |
치수 도면 |
|
폭 | 20 mm |
높이 | 100 mm |
깊이 | 108.35 mm |
DIN 레일의 상단 가장자리에서 상단부 지지점까지의 깊이 | 98.15 mm |
치수 | 20 mm x 100 mm x 110 mm (하우징 상단부가 있는 DIN 레일의 상단 가장자리부터의 하우징 하단부) |
20 mm x 100 mm x 116.7 mm (하우징 상단부가 있는 하우징 하단부) | |
PCB 설계 | |
PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
색상 (하우징) | 파란색 (RAL 5015) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
하우징 소재 | PA |
표면 특성 | 처리되지 않음 |
전력 손실 단일 하우징 용도 20 °C | |
주변 온도 | 20 °C |
경감 계수 | 1 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 16 W |
전력 손실 단일 하우징 용도 30 °C | |
주변 온도 | 30 °C |
경감 계수 | 0.84 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 13.5 W |
전력 손실 단일 하우징 용도 40 °C | |
주변 온도 | 40 °C |
경감 계수 | 0.69 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 11 W |
전력 손실 단일 하우징 용도 50 °C | |
주변 온도 | 50 °C |
경감 계수 | 0.55 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 8.85 W |
전력 손실 단일 하우징 용도 60 °C | |
주변 온도 | 60 °C |
경감 계수 | 0.4 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 6.5 W |
전력 손실 단일 하우징 용도 70 °C | |
주변 온도 | 70 °C |
경감 계수 | 0.3 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 5 W |
진동 테스트 | |
사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
진폭 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
가속화 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
축당 테스트 기간 | 2.5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
글로(glow) 와이어 테스트 | |
사양 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
온도 | 850 °C |
노출 시간 | 30 s |
열 안정성 / ball thrust 테스트 | |
사양 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
온도 | 125 °C |
테스트 기간 | 1 h |
힘 | 20 N |
기계적 강도 / 회전통 | |
사양 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
낙하 높이 | 50 cm |
주파수 | 50 |
충격 | |
사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
펄스 모양 | 준-사인파 |
가속화 | 15g |
충격 기간 | 11 ms |
방향당 충격 횟수 | 3 |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
사양 | VDMA 24364:2018-05 |
결과 | 테스트 통과 |
보호 등급(IP 코드) | |
사양 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
결과, 보호 수준, IP 코드 | IP20 |
주변 조건 | |
획득할 최대 IP 코드 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 55 °C |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
상대 습도 (보관/운송) | 80 % |
PCB 홀더 수 | 2 |
PCB 마운트 타입 | 래칭 |
PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
외부 포장 타입 | 종이 박스 |
항목 번호 | 1355947 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 10 pc |
제품 키 | ACHAEB |
GTIN | 4063151683900 |
개당 중량(패키지 포함) | 45.29 g |
개당 중량(패키지 제외) | 45.1 g |
관세 번호 | 84879090 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
ICS-FE-CONTACT - 기능성 접지 접점 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - 조립 도구 1118354
-
ICS-FOOT CATCH-H100 KIT - 베이스 래치 1143120
-
ICS20-F22V-7035 - 연결 플레이트 1079494
-
ICS20-F22V-9005 - 연결 플레이트 1104315
-
ICS20-F22V-5015 - 연결 플레이트 1104320
-
ICS20-F22V-1018 - 연결 플레이트 1287388
-
ICS20-F45V-7035 - 연결 플레이트 1079493
-
ICS20-F67V-7035 - 연결 플레이트 1287448
-
ICS20-F90V-7035 - 연결 플레이트 1287441
-
ICS20-F22S-7035 - 연결 플레이트 2203888
-
ICS20-F22S-9005 - 연결 플레이트 1072523
-
ICS20-F22S-5015 - 연결 플레이트 1072468
-
ICS20-F22S-1018 - 연결 플레이트 1179827
-
ICS20-F45S-7035 - 연결 플레이트 2203889
-
ICS20-F45S-1018 - 연결 플레이트 1179830
-
ICS20-F67S-7035 - 연결 플레이트 1287461
-
ICS20-F90S-7035 - 연결 플레이트 1287452
-
ICS20-F22A-7035 - 연결 플레이트 2203892
-
ICS20-F22A6-7035 - 연결 플레이트 1287371
-
ICS20-F22U-7035 - 연결 플레이트 1053051
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - 동축 PCB 커넥터 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - 동축 PCB 커넥터 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB PCB 커넥터 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB PCB 커넥터 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB PCB 커넥터 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45 PCB 커넥터 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45 PCB 커넥터 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - D-SUB 플러그-인 커넥터 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - D-SUB 플러그-인 커넥터 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - D-SUB 플러그-인 커넥터 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - D-SUB 플러그-인 커넥터 1688120
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-1018 - PCB 단자대 1477236
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-5015 - PCB 단자대 1477235
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-7035 - PCB 단자대 1474478
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-9005 - PCB 단자대 1477233
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-1018 - PCB 단자대 1477319
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-5015 - PCB 단자대 1477318
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-7035 - PCB 단자대 1474479
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-9005 - PCB 단자대 1477249
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-1018 - PCB 단자대 1477204
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-5015 - PCB 단자대 1477200
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-7035 - PCB 단자대 1474500
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-9005 - PCB 단자대 1477191
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-1018 - PCB 단자대 1477222
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-5015 - PCB 단자대 1477220
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-7035 - PCB 단자대 1474477
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-9005 - PCB 단자대 1477218
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-1018 - PCB 단자대 1380321
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-5015 - PCB 단자대 1380312
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-7035 - PCB 단자대 1380291
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-9005 - PCB 단자대 1380303
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-1018 - PCB 단자대 1380322
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-5015 - PCB 단자대 1380313
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-7035 - PCB 단자대 1380292
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-9005 - PCB 단자대 1380304
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-1018 - PCB 단자대 1380318
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-5015 - PCB 단자대 1380310
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-7035 - PCB 단자대 1380485
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-9005 - PCB 단자대 1380299
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-1018 - PCB 단자대 1380319
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-5015 - PCB 단자대 1380311
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-7035 - PCB 단자대 1380146
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-9005 - PCB 단자대 1380300
-
ICC20-H/3R5,0-BK GP - 인쇄 회로 기판 하우징 1540625
-
ICC20-H/3L5,0-BK GP - 인쇄 회로 기판 하우징 1540629
-
ICC20-H/3L5,0-7035 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203900
-
ICC20-H/3R5,0-7035 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203901
-
ICC20-H/4R3,5-7035 - 인쇄 회로 기판 하우징 1084012
-
ICC20-H/4L3,5-7035 - 인쇄 회로 기판 하우징 1084014
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPP-7035 - DIN 레일 커넥터 2202889
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPS-7035 - DIN 레일 커넥터 2202894
-
TBUS8-20,0-PPPPPPSS-7035 - DIN 레일 커넥터 2202892
-
TBUS8-20-BRIDGE-7035 - DIN 레일 커넥터 1387011
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN 레일 커넥터 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN 레일 커넥터 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 광섬유 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 광섬유 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 광섬유 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 광섬유 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 광섬유 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - 광섬유 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 광섬유 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 광섬유 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - 광섬유 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - 광섬유 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - 광섬유 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 광섬유 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - 광섬유 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 광섬유 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 광섬유 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 광섬유 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 광섬유 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - 광섬유 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 광섬유 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 광섬유 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 광섬유 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - 광섬유 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 광섬유 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 광섬유 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 광섬유 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - 광섬유 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - 광섬유 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - 광섬유 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - 광섬유 1474399
-
ICC-CODING - 키 연결 부품 1084009
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - PCB 커넥터 2202345
-
PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - PCB 커넥터 2200876
-
PSPT 2,5/ 3-ST GY - PCB 커넥터 1064205
-
PSPT 2,5/ 3-ST BU - PCB 커넥터 1064204
-
ICC20-PPC2,5/3-5,0-AA-7035 - PCB 커넥터 1084030
-
ICC20-PPC2,5/3-5,0-AA-BK GP - PCB 커넥터 1540620
-
ICC20-PPC1,5/4-3,5-AA-7035 - PCB 커넥터 1102107
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GN - PCB 커넥터 1499477
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP YE - PCB 커넥터 1511785
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP RD - PCB 커넥터 1511786
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - PCB 커넥터 2200333
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - PCB 커넥터 2200483
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BU - PCB 커넥터 2203845
-
ICC20-PSC2,5/3-5,0-AA-7035 - PCB 커넥터 1084026
-
ICC20-PSC1,5/4-3,5-AA-7035 - PCB 커넥터 1084020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
이점
자주 묻는 질문
피닉스컨택트는 열 관리 분야에서 어떤 지원을 제공합니까?
히트싱크는 어떤 하우징 제품군에 사용할 수 있나요?
핫스팟과 히트싱크 사이에서는 어떻게 열이 전달되나요?
높이와 크기가 다른 컴포넌트를 히트싱크에 이상적으로 연결하는 방법은 무엇입니까?
가열이 장치의 안정성에 미치는 영향은 무엇인가요?
하우징 온도에 영향을 미치는 요소는 무엇인가요?
전력 손실 다이어그램은 어떤 정보를 제공합니까?
다이어그램의 그래프는 환경과의 온도차를 초과하지 않도록 각 하우징에서 컴포넌트가 공급할 수 있는 전력에 대한 정보를 제공합니다. 직선의 기울기는 시스템의 열 전도도를 나타냅니다. 표시된 케이스는 서로 다른데, 하나는 전체 표면을 가열하는 반면 다른 하나는 20 x 20 mm의 핫스팟을 가열한다는 점에서 차이가 있으며, 또 하나는 하우징에 인쇄 회로 기판(PCB)이 설치되어 있고 다른 하나는 하우징이 없다는 점에서 차이가 있습니다.... 자세히 보기
다이어그램의 그래프는 환경과의 온도차를 초과하지 않도록 각 하우징에서 컴포넌트가 공급할 수 있는 전력에 대한 정보를 제공합니다. 직선의 기울기는 시스템의 열 전도도를 나타냅니다. 표시된 케이스는 서로 다른데, 하나는 전체 표면을 가열하는 반면 다른 하나는 20 x 20 mm의 핫스팟을 가열한다는 점에서 차이가 있으며, 또 하나는 하우징에 인쇄 회로 기판(PCB)이 설치되어 있고 다른 하나는 하우징이 없다는 점에서 차이가 있습니다.
덜 보기히트싱크는 갈수록 높아지는 열을 어떻게 방출하나요?
피닉스컨택트의 통합 히트싱크는 열전도성 소재(TIM)를 통한 열전도를 통해 핫스팟의 열을 방출합니다. 히트싱크는 이 열을 복사 에너지 형태로 방출하며 슬랫 사이의 대류를 통해 환경으로 방출합니다. 가열된 공기가 상승하여 차가운 공기로 대체되는 동안 스택 효과가 적용됩니다.... 자세히 보기
피닉스컨택트의 통합 히트싱크는 열전도성 소재(TIM)를 통한 열전도를 통해 핫스팟의 열을 방출합니다. 히트싱크는 이 열을 복사 에너지 형태로 방출하며 슬랫 사이의 대류를 통해 환경으로 방출합니다. 가열된 공기가 상승하여 차가운 공기로 대체되는 동안 스택 효과가 적용됩니다.
덜 보기다른 열 최적화 옵션으로는 어떤 게 있습니까?