ICC20-TP2,5/3R5,0-9005 - PCB 단자대
1477218

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 18 A, 정격전압(III/2): 300 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 3, 행 수: 1, 행당 핀 수: 3, 제품군: ICC..-TP2,5/..R5,0, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 검정색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.15 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 오른쪽에 핀 출력이 있는 제품

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

DIN 레일에 마운트된 장치에 최적의 액세스가 가능하도록 PCB를 사용하여 단자대를 직각으로 배열
빠르고 쉬운 배선을 위한 푸쉬-인 기술
고정 배선, 개별 부품 수 감소
다양한 폭 중에서 선택
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용