지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

ICS20-F67S-7035 - 연결 플레이트
1287461

DIN 레일 하우징, ICS 필러, 폐쇄형, 폭: 20 mm, 높이: 7.25 mm, 깊이: 67.3 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035)

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

모듈형 시스템 및 연결 기술의 뛰어난 모듈성에 기반한 유연한 사용
통합 가능한 컴포넌트로 제공되는 RJ45, USB, D-SUB 및 안테나 소켓과 같은 표준 연결
최적의 공간 활용 및 조정 가능한 설계, 색상 및 인쇄
모든 고객 맞춤형 연결 기술을 위한 맞춤형 처리
안정적인 가이드 레일을 통해 조립된 인쇄 회로 기판을 빠르고 쉽게 푸쉬-인 방식으로 마운팅