기존 정역회전 컨택터를 대체하는 하이브리드 모터 스타터입니다. 최대 9 A의 3~ AC 모터를 정역회전하고 모터 보호를 제공합니다. DIN 레일 커넥터를 통한 공급 및 릴레이 확장이 가능합니다.
하이브리드 모터 스타터
피닉스컨택트의 하이브리드 모터 스타터는 기존 정역회전 컨택터 및 모터 보호를 단일 장치로 대체합니다. 하이브리드 모터 스타터를 사용해 모터를 안전하고 안정적으로 스위칭하십시오. 3상 비동기 모터를 정역회전 및 보호해야 하는 모든 곳에서 이 장치를 사용할 수 있습니다. 하이브리드 모터 스타터 제품군은 비상 정지와 같은 다양한 기능과 함께 제공되는 다이렉트 정역회전 스타터로 구성됩니다.
PROFIBUS DP를 통해 최대 32개의 인터페이스 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. 인터페이스 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결됩니다. DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.
최대 500 V AC 및 9 A 출력 전류의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 네트워킹 가능한 하이브리드 모터 스타터, 조정 가능한 과부하 종료 기능 및 SIL 3/PL e의 비상 정지 기능 있음, 푸쉬-인 연결방식, DIN 레일 커넥터 제공됨.
기존 정역회전 컨택터를 대체하는 하이브리드 모터 스타터입니다. 최대 3 A의 3~ AC 모터를 정역회전하고 모터 보호를 제공합니다. DIN 레일 커넥터를 통한 공급 및 릴레이 확장이 가능합니다.
최대 500 V AC 및 0.6 A 출력 전류의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압, 조정 가능한 과부하 종료 기능 및 SIL 3/PL e의 비상 정지 기능 있음, 푸쉬-인 연결방식
최대 550 V AC의 3~ AC 모터 시작을 위한 하이브리드 모터 스타터, 230 V AC 입력, 2.4 A 출력 전류, 비상 정지 기능 및 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음
최대 550 V AC의 3~ AC 모터 정역회전용 단락 방지 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 입력, 0.6 A 출력 전류, 비상 정지 기능 및 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음. EM RD-ADAPTER에서만 사용 가능.
ELR-...-P 하이브리드 모터 스타터용 릴레이 확장 모듈, 제어 신호가 존재할 경우 정방향 및 역방향 실행의 피드백, 푸쉬-인 연결, DIN 레일 커넥터 포함됨
하이브리드 모터 스타터, 기능: 모터 시작, 모터 정역회전, 모터 보호, 비상 정지, 네트워크 가능, 단락 방지, 입력: 24 V DC, 출력: 3~, 500 V AC, 9 A, 연결 방법: 스크류 및 푸쉬-인 연결, IO-Link 시스템에 연결
하이브리드 모터 스타터, 기능: 모터 시작, 모터 정역회전, 모터 보호, 비상 정지, 네트워크 가능, 단락 방지, 입력: 24 V DC, 출력: 3~, 500 V AC, 3 A, 연결 방법: 스크류 및 푸쉬-인 연결, IO-Link 시스템에 연결
하이브리드 모터 스타터의 이점
- 통합 잠금 회로 및 부하 배선을 통한 빠른 배선
- 최대 9 A의 바이메탈 기능을 사용한 조절 가능한 모터 보호
- 적합한 게이트웨이와 유연하고 간단한 fieldbus 연결
- 업스트림 세이프티 릴레이를 사용해 비상 정지 후에 DIN 레일 커넥터를 통한 손쉬운 그룹 종료
- COMPLETE line 제품군에 포함되는 모터 스타터
신제품
IFS PROFIsafe 게이트웨이
모터 스타터를 위한 안전한 네트워크
IFS PROFIsafe 게이트웨이를 사용하면 최대 15개의 모터 스타터를 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 모터 스타터의 Enable 입력을 안전하게 전환하십시오. 제어 레벨에서 소중한 I/O를 절약하고 인터페이스 레벨을 위한 비용 효율적인 솔루션을 사용하십시오.
주요 기능
- PROFIsafe에 IFS 장치 통합
- 안전한 디지털 입력 및 출력
- 추가 디지털 입력 및 출력
- 3상 모터의 개별 및 그룹 종료를 위한 기능 안전
- 비용 효율적인 솔루션
- 단 45 mm의 전체 폭
이점
- 안전 출력으로 모터 스타터의 안전한 종료
- 폭 4 5mm의 컴팩트한 설계로 인한 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
- 추가 I/O를 통한 손쉬운 확장 옵션
- 자동화 소프트웨어 또는 clipx ENGINEER 장치 파라미터화 툴을 사용한 빠른 구성, 상태 모니터링 및 진단
- IFS(인터페이스 시스템) 버스 연결을 통한 네트워크 주소 저장
CONTACTRON 하이브리드 기술
CONTACTRON 하이브리드 기술 10배 더 긴 모터 스타터 서비스 수명
CONTACTRON 하이브리드 기술로 10배 더 길어진 서비스 수명: 내마모성 반도체 기술 및 견고한 릴레이 기술을 통해 향상된 시스템 가용성을 경험하십시오.
높은 시스템 가용성을 위한 모듈형 하이브리드 모터 스타터
모듈형 하이브리드 모터 스타터
CONTACTRON pro는 간단한 세이프티 통합 및 모듈형 확장 옵션을 제공하는 피닉스컨택트의 새로운 제품군입니다. 하이브리드 기술에 기반하여 더욱 단순해진 기능적 세이프티, 높은 수준의 시스템 가용성 및 손쉬운 조작성을 제공합니다.
하이브리드 모터 스타터의 이점
- 업스트림 세이프티 릴레이를 사용해 비상 정지 후에 DIN 레일 커넥터를 통한 손쉬운 그룹 종료
- 하이브리드 기술이 적용된 10배 더 긴 서비스 수명으로 인한 높은 시스템 가용성
- 손쉬운 조작: 경제적인 DIN 레일 커넥터를 사용한 배선 작업의 감소 및 비용 절감
- 옵션 릴레이 모듈을 통한 모터 상태에 대한 안정적인 피드백
I/O-Link를 사용해 하이브리드 모터 스타터를 손쉽게 네트워크화
네트워크 연결 가능한 모터 스타터
INTERFACE 시스템 연결을 사용하여 fieldbus 시스템에 통합됩니다. 일반적으로 사용되는 모든 fieldbus 시스템에 적합한 게이트웨이가 제공됩니다. INTERFACE 시스템 및 사용 가능한 IO-Link 버전을 사용하여 프로세스 데이터를 손쉽게 전송하고 장치를 신속하게 네트워크화하십시오. 공간 절약 및 배선 감소라는 이점 외에도 진단 기능을 활용할 수 있습니다. 디지털화 및 Industry 4.0이 포함된 맞춤형 프로세스 데이터 연결은 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.
하이브리드 모터 스타터의 이점
- 적합한 게이트웨이와 유연하고 간단한 fieldbus 연결
- 추가 배선 작업 없이 24 V 전원을 IFS 장치에 간단하게 공급
- DIN 레일 커넥터 래칭 개념을 사용해 다른 IFS 장치에 신속하게 연결
- 게이트웨이의 8개 디지털 입력 및 4개 디지털 출력으로 I/O 카드가 필요 없음(컨트롤러)
독립형 모터 스타터: 요구 기반 기능 선택으로 인한 비용 효율성
독립형 모터 스타터
컴팩트 하이브리드 모터 스타터를 사용해 모터를 안전하고 안정적으로 스위칭하십시오. 50 W - 3 kW의 3상 비동기 모터를 정역회전 및 보호해야 하는 모든 곳에서 이 장치를 사용할 수 있습니다. 하이브리드 모터 스타터 제품군은 비상 정지 및 모터 보호와 같은 다양한 기능과 함께 제공되는 직접 및 정역회적 스타터로 구성됩니다.
독립형 모터 스타터의 이점
- 공간 절약을 위한 슬림 설계: 전체 폭 22.5 mm
- 통합 잠금 회로 및 부하 배선을 통한 손쉬운 배선
- CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터 기술을 사용한 부드러운 스위칭으로 최대 10배 더 길어진 서비스 수명
- 최대 9 A의 바이메탈 기능을 사용한 조절 가능한 모터 보호
- 최대 SIL 3 및 PL e의 통합 세이프티 기능을 통한 안전 종료