ELR H51-IES-24DC500AC-9-IOL - 하이브리드 모터 스타터
1151610

하이브리드 모터 스타터, 기능: 모터 시작, 모터 정역회전, 모터 보호, 비상 정지, 네트워크 가능, 단락 방지, 입력: 24 V DC, 출력: 3~, 500 V AC, 9 A, 연결 방법: 스크류 및 푸쉬-인 연결, IO-Link 시스템에 연결

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품