EM-PB-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스
2297620

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

PROFIBUS DP를 통해 최대 32개의 인터페이스 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. 인터페이스 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결됩니다. DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

8 개의 디지털 입력과 4 개의 디지털 출력을 자유롭게 파라미터화할 수 있음
DPV1 사양(EN 50170)에 따라 인증됨
페일세이프 모드 지원됨
EMM...IFS의 직접 제어를 위한 디지털 스위칭 출력(정방향/역방향 실행)
TBUS를 통한 최대 31개 EMM...IFS 모듈과의 통신