최대 500 V AC 및 9 A 출력 전류의 3~ AC 모터 시작을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압 및 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음, 푸쉬-인 연결방식.
하이브리드 모터 스타터
피닉스컨택트의 하이브리드 모터 스타터는 기존 정역회전 컨택터 및 모터 보호를 단일 장치로 대체합니다. 하이브리드 모터 스타터를 사용해 모터를 안전하고 안정적으로 스위칭하십시오. 3상 비동기 모터를 정역회전 및 보호해야 하는 모든 곳에서 이 장치를 사용할 수 있습니다. 하이브리드 모터 스타터 제품군은 비상 정지와 같은 다양한 기능과 함께 제공되는 다이렉트 정역회전 스타터로 구성됩니다.
최대 500 V AC 및 9 A 출력 전류의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압, 조정 가능한 과부하 종료 기능 및 SIL 3/PL e의 비상 정지 기능 있음, 스크류 연결방식.
최대 550 V AC의 3~ AC 모터 정역회전용 단락 방지 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 입력, 9 A 출력 전류, 비상 정지 기능 및 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음. EM RD-ADAPTER에서만 사용 가능.
최대 500 V AC 및 2.4 A 출력 전류의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압 및 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음, 스크류 연결방식.
최대 500 V AC 및 9 A 출력 전류의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압 및 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음, 푸쉬-인 연결방식.
기존 정역회전 컨택터를 대체하는 하이브리드 모터 스타터입니다. 최대 9 A의 3~ AC 모터를 정역회전하고 모터 보호와 최대 SIL 3/PL e의 비상 정지를 제공합니다. DIN 레일 커넥터를 통한 그룹 종료, 공급 및 릴레이 확장이 가능합니다.
최대 500 V AC 및 9 A 출력 전류의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터, 230 V AC 제어 전압, 조정 가능한 과부하 종료 기능 및 SIL 3/PL e의 비상 정지 기능 있음
최대 500 V AC 및 9 A 출력 전류의 3~ AC 모터 시작을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압 있음, 스크류 연결방식.
최대 500 V AC 및 9 A 출력 전류의 3~ AC 모터 시작을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압, 조정 가능한 과부하 종료 기능 및 SIL 3/PL e의 비상 정지 기능 있음, 푸쉬-인 연결방식.
최대 500 V AC 및 9 A 출력 전류의 3~ AC 모터 시작을 위한 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 제어 전압, 조정 가능한 과부하 종료 기능 및 SIL 3/PL e의 비상 정지 기능 있음, 스크류 연결방식.
하이브리드 모터 스타터의 이점
- 통합 잠금 회로 및 부하 배선을 통한 빠른 배선
- 최대 9 A의 바이메탈 기능을 사용한 조절 가능한 모터 보호
- 적합한 게이트웨이와 유연하고 간단한 fieldbus 연결
- 업스트림 세이프티 릴레이를 사용해 비상 정지 후에 DIN 레일 커넥터를 통한 손쉬운 그룹 종료
- COMPLETE line 제품군에 포함되는 모터 스타터
신제품
IFS PROFIsafe 게이트웨이
모터 스타터를 위한 안전한 네트워크
IFS PROFIsafe 게이트웨이를 사용하면 최대 15개의 모터 스타터를 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 모터 스타터의 Enable 입력을 안전하게 전환하십시오. 제어 레벨에서 소중한 I/O를 절약하고 인터페이스 레벨을 위한 비용 효율적인 솔루션을 사용하십시오.
주요 기능
- PROFIsafe에 IFS 장치 통합
- 안전한 디지털 입력 및 출력
- 추가 디지털 입력 및 출력
- 3상 모터의 개별 및 그룹 종료를 위한 기능 안전
- 비용 효율적인 솔루션
- 단 45 mm의 전체 폭
이점
- 안전 출력으로 모터 스타터의 안전한 종료
- 폭 4 5mm의 컴팩트한 설계로 인한 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
- 추가 I/O를 통한 손쉬운 확장 옵션
- 자동화 소프트웨어 또는 clipx ENGINEER 장치 파라미터화 툴을 사용한 빠른 구성, 상태 모니터링 및 진단
- IFS(인터페이스 시스템) 버스 연결을 통한 네트워크 주소 저장
CONTACTRON 하이브리드 기술
CONTACTRON 하이브리드 기술 10배 더 긴 모터 스타터 서비스 수명
CONTACTRON 하이브리드 기술로 10배 더 길어진 서비스 수명: 내마모성 반도체 기술 및 견고한 릴레이 기술을 통해 향상된 시스템 가용성을 경험하십시오.
높은 시스템 가용성을 위한 모듈형 하이브리드 모터 스타터
모듈형 하이브리드 모터 스타터
CONTACTRON pro는 간단한 세이프티 통합 및 모듈형 확장 옵션을 제공하는 피닉스컨택트의 새로운 제품군입니다. 하이브리드 기술에 기반하여 더욱 단순해진 기능적 세이프티, 높은 수준의 시스템 가용성 및 손쉬운 조작성을 제공합니다.
하이브리드 모터 스타터의 이점
- 업스트림 세이프티 릴레이를 사용해 비상 정지 후에 DIN 레일 커넥터를 통한 손쉬운 그룹 종료
- 하이브리드 기술이 적용된 10배 더 긴 서비스 수명으로 인한 높은 시스템 가용성
- 손쉬운 조작: 경제적인 DIN 레일 커넥터를 사용한 배선 작업의 감소 및 비용 절감
- 옵션 릴레이 모듈을 통한 모터 상태에 대한 안정적인 피드백
I/O-Link를 사용해 하이브리드 모터 스타터를 손쉽게 네트워크화
네트워크 연결 가능한 모터 스타터
INTERFACE 시스템 연결을 사용하여 fieldbus 시스템에 통합됩니다. 일반적으로 사용되는 모든 fieldbus 시스템에 적합한 게이트웨이가 제공됩니다. INTERFACE 시스템 및 사용 가능한 IO-Link 버전을 사용하여 프로세스 데이터를 손쉽게 전송하고 장치를 신속하게 네트워크화하십시오. 공간 절약 및 배선 감소라는 이점 외에도 진단 기능을 활용할 수 있습니다. 디지털화 및 Industry 4.0이 포함된 맞춤형 프로세스 데이터 연결은 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.
하이브리드 모터 스타터의 이점
- 적합한 게이트웨이와 유연하고 간단한 fieldbus 연결
- 추가 배선 작업 없이 24 V 전원을 IFS 장치에 간단하게 공급
- DIN 레일 커넥터 래칭 개념을 사용해 다른 IFS 장치에 신속하게 연결
- 게이트웨이의 8개 디지털 입력 및 4개 디지털 출력으로 I/O 카드가 필요 없음(컨트롤러)
독립형 모터 스타터: 요구 기반 기능 선택으로 인한 비용 효율성
독립형 모터 스타터
컴팩트 하이브리드 모터 스타터를 사용해 모터를 안전하고 안정적으로 스위칭하십시오. 50 W - 3 kW의 3상 비동기 모터를 정역회전 및 보호해야 하는 모든 곳에서 이 장치를 사용할 수 있습니다. 하이브리드 모터 스타터 제품군은 비상 정지 및 모터 보호와 같은 다양한 기능과 함께 제공되는 직접 및 정역회적 스타터로 구성됩니다.
독립형 모터 스타터의 이점
- 공간 절약을 위한 슬림 설계: 전체 폭 22.5 mm
- 통합 잠금 회로 및 부하 배선을 통한 손쉬운 배선
- CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터 기술을 사용한 부드러운 스위칭으로 최대 10배 더 길어진 서비스 수명
- 최대 9 A의 바이메탈 기능을 사용한 조절 가능한 모터 보호
- 최대 SIL 3 및 PL e의 통합 세이프티 기능을 통한 안전 종료