ELR H51-IESSC-24DC500AC-9
-
하이브리드 모터 스타터
2902745
최대 550 V AC의 3~ AC 모터 정역회전용 단락 방지 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 입력, 9 A 출력 전류, 비상 정지 기능 및 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음. EM RD-ADAPTER에서만 사용 가능.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품군 | CONTACTRON |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 단계 수 | 3 |
| 모터 스타터 타입 | 정역회전 스타터 |
| 스위칭 빈도 | ≤ 2 Hz (부하종속) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 11 W |
| 스위칭 빈도 | ≤ 2 Hz (부하종속) |
| 최대 전력 손실 | 12 W |
| 최소 전력 손실 | 0.88 W |
| 조합 타입 | 2 |
| 공급 | |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC |
| 제어 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 40 mA |
| 보호 회로 | 서지 보호 |
| 극성 보호; 병렬 극성 보호 다이오드 | |
| 절연 특성 | |
| 정격 절연 전압 | 500 V |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 제어 입력 및 제어 공급 전압과 주 회로에 대한 보조 회로 간의 절연 특성 | 안전 절연(IEC 60947-1), 작동 전압이 ≤ 300 V AC인 경우 |
| 안전 절연(EN 50178), 작동 전압이 ≤ 300 V AC인 경우 | |
| 기본 절연(IEC 60947-1), 작동 전압 300V AC ~ 500V AC | |
| 안전 절연(EN 50178), 작동 전압이 300 ... 500 V AC 인 경우 | |
| 보조 회로에 대한 제어 입력 및 제어 공급 전압 간의 절연 특성 | 안전 절연(IEC 60947-1), 보조 회로가 ≤ 300 V AC인 경우 |
| 안전 절연(EN 50178), 보조 회로가 ≤ 300 V AC인 경우 | |
| 비상 트리핑 | |
| 작동 임계값 | > 45 A |
| 응답 시간 | < 2 s |
| 제어 | |
| 입력 이름 | 제어 입력 오른쪽/왼쪽 |
| 정격 작동 전압 UC | 24 V DC |
| 트리거링 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 정격 작동 전류 IC | 5 mA |
| 스위칭 임계값 | 9.6 V (“0” 신호) |
| 19.2 V (“1” 신호) | |
| 스위칭 레벨 | < 5 V DC (비상 정지용) |
| 일반 턴-오프 시간 | < 30 ms |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| AC 출력 | |
| 정격 작동 전압 Ue | 500 V AC |
| 작동 전압 범위 | 42 V AC ... 550 V AC |
| 주 주파수 | 50/60 Hz |
| 부하 전류 범위 | 1.5 A ... 9 A (경감 참조) |
| IEC 60947-4-2에 따른 트리거 특성 | 클래스 10A |
| 냉각 시간 | 20 분 (자동 리셋용) |
| 누설 전류 | 0 mA |
| 보호 회로 | 서지 보호; 배리스터 |
| 단락-회로 보호; 퓨즈 | |
| 승인 출력 | |
| 참고 | 확인 : 플로팅 전환 접점, 신호 접점 |
| 접점 유형 | 1 개의 전환 접점 |
| IEC 60947-5-1에 따른 스위칭 용량 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) | |
| 제어 회로 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 부하 회로 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 상태 표시 | LED (노란색) |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 오류 표시 | 빨간색 LED |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 160 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (경감현상 관찰) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| ATEX | |
| 마킹 | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
| II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
| 인증 | PTB 12 ATEX 3004 |
| UL 인증 | |
| 인증 | NLDX.E228652 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | ≤ 3 |
| 참고 | 안전 종료 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | 2 |
| 참고 | 모터 보호 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| 마킹 | e |
| 참고 | 안전 종료 |
| 카테고리(ISO 13849) | |
| 마킹 | ≤ 3 |
| 참고 | 안전 종료 |
| CCC | |
| 마킹 | GB/T 14048.6-2016 |
| 인증 | 2020970304000811 |
| UL 데이터 | |
| SCCR | 100 kA (500 V AC(퓨즈: 30 A 클래스 CC/30 A 클래스 J(높은 결함))) |
| 5 kA (500 V AC(퓨즈: 20 A RK5(표준 결함))) | |
| FLA | 6.5 A (500 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| 표준/규정 | |
| 표준/규정 | IEC 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| IEC 61508 | |
| ISO 13849 | |
| 마운트 타입 | 부스바 마운팅 |
| DIN 레일 마운팅 | |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능, 간격은 경감 참조 |
| 마운팅 위치 | 수직(수평 DIN 레일, 모터 출력 아래) |
| 항목 번호 | 2902745 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK7454 |
| GTIN | 4046356673631 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 432.45 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 350 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-NO: 872-50-4) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 3bb8249d-06af-482f-a35b-ffe197ab31a3 |
호환 가능한 제품
-
BRIDGE- 2 - 브리지 2900746
-
BRIDGE- 3 - 브리지 2900747
-
BRIDGE- 4 - 브리지 2900748
-
BRIDGE- 5 - 브리지 2900749
-
BRIDGE- 6 - 브리지 2900750
-
BRIDGE- 7 - 브리지 2900751
-
BRIDGE- 8 - 브리지 2900752
-
BRIDGE- 9 - 브리지 2900753
-
BRIDGE-10 - 브리지 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - 브리지 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - 브리지 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - 브리지 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - 브리지 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - 브리지 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - 브리지 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - 브리지 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - 브리지 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - 브리지 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - 브리지 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - 브리지 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - 브리지 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - 브리지 2901701
-
BRIDGE-10-3M - 브리지 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - 브리지 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - 브리지 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - 브리지 2909899
-
US-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0819301
-
FUSE-10X38-20A-GR - 퓨즈 2903384
-
FUSE-10X38-16A-GR - 퓨즈 2903126
이점
폭: 22.5 mm
IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e에 따른 안전 레벨
배선 감소
긴 서비스 수명
공간 절약
조정 가능한 바이메탈 기능용 전류
저마모 스위칭