BRIDGE- 4- 2M/0,3M - 브리지
2909899

4개의 CONTACTRON 모듈용 3상 루프 브리지, 스크류 연결방식, 하우징 폭: 22.5 mm, 모듈 간 케이블 길이: 0.3 m, 연결 케이블: 2 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

최대 모듈 간격 22.5 mm로 2 - 10개 장치 브리징
최대 모듈 간격 22.5 mm로 2 - 10개 장치 브리징
최대 575 V AC/3 x 25 A