BRIDGE- 7
-
브리지
2900751
7개의 CONTACTRON 모듈용 3상 루프 브리지, 스크류 연결방식, 하우징 폭: 22.5 mm, 연결 케이블: 0.3 m, 페룰 있음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
스크류 연결방식 CONTACTRON 시리즈 ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS에만 적합
최대 모듈 간격 22.5 mm로 2 - 10개 장치 브리징
배선 작업의 현저한 감소
최대 575 V AC/3 x 25 A