정역회전 기능 및 전류 모니터링 기능이 있는 모듈형 3상 하이브리드 모터 스타터는 다음 기능을 제공합니다. - 정방향 실행 - 역방향 실행 - 모터 과부하 방지 DIN 레일 커넥터 어댑터(주문 번호 2203861)를 사용하면 추가 이점이 제공됩니다. - 또한 시스템 전원 공급 장치(예 QUINT4-SYS...)에서 DIN 레일 커넥터를 통해 전원이 공급되거나 PCB 커넥터 IMC 1,5/ 5-ST-3,81, 주문 번호 1857919를 통해 전원이 공급될 수 있습니다. - 옵션 릴레이 모듈(예: EM-2RSC/21AU-R/L-P, 주문 번호 2908701)은 추가 상태 정보를 제공합니다. 내부 연동 장치 회로 및 부하 배선을 통해 배선 비용이 최소한으로 감소됩니다.
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-3-P
-
하이브리드 모터 스타터
2909562
기존 정역회전 컨택터를 대체하는 하이브리드 모터 스타터입니다. 최대 3 A의 3~ AC 모터를 정역회전하고 모터 보호를 제공합니다. DIN 레일 커넥터를 통한 공급 및 릴레이 확장이 가능합니다.
제품의 세부 정보
제품 타입 | 하이브리드 모터 스타터 |
제품군 | CONTACTRON |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
단계 수 | 3 |
모터 스타터 타입 | 정역회전 스타터 |
스위칭 빈도 | ≤ 2 Hz (부하종속) |
스위칭 빈도 | ≤ 2 Hz (부하종속) |
최대 전력 손실 | 4.1 W |
최소 전력 손실 | 0.88 W |
조합 타입 | 1 |
공급 | |
정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC |
제어 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
정격 제어 공급 전류 IS | 60 mA |
보호 회로 | 서지 보호 |
극성 보호 | |
절연 특성 | |
정격 절연 전압 | 550 V |
정격 서지 전압 | 6 kV |
서지전압 카테고리 | III |
오염등급 | 2 |
제어 입력 및 제어 공급 전압과 주 회로에 대한 보조 회로 간의 절연 특성 | 안전 절연(IEC 60947-1) |
보조 회로에 대한 제어 입력 및 제어 공급 전압 간의 절연 특성 | 안전 절연(IEC 60947-1), 보조 회로가 ≤ 300 V AC인 경우 |
비상 트리핑 | |
작동 임계값 | > 33 A |
응답 시간 | < 0.5 s |
제어 | |
입력 이름 | 제어 입력 오른쪽/왼쪽 |
정격 작동 전압 UC | 24 V DC |
트리거링 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
정격 작동 전류 IC | 7 mA |
스위칭 임계값 | 9.6 V (“0” 신호) |
19.2 V (“1” 신호) | |
일반 턴-오프 시간 | < 30 ms |
보호 회로 | 극성 보호 |
AC 출력 | |
정격 작동 전압 Ue | 500 V AC |
작동 전압 범위 | 42 V AC ... 550 V AC |
정격 작동 전류 Ie | 3 A (AC-51) |
3 A (AC-53a) | |
주 주파수 | 50/60 Hz |
부하 전류 범위 | 180 mA ... 3 A |
IEC 60947-4-2에 따른 트리거 특성 | Class 10 |
냉각 시간 | 20 분 (자동 리셋용) |
누설 전류 | 0 mA |
보호 회로 | 서지 보호; 배리스터 |
승인 출력 | |
참고 | 확인 : 플로팅 전환 접점, 신호 접점 |
접점 유형 | 1 개의 전환 접점 |
IEC 60947-5-1에 따른 스위칭 용량 | 2 A (24 V (DC13)) |
제어 회로 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
스트리핑 길이 | 10 mm |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
부하 회로 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
스트리핑 길이 | 10 mm |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
상태 표시 | LED (노란색) |
작동 전압 표시 | 녹색 LED |
오류 표시 | 빨간색 LED |
폭 | 22.5 mm |
높이 | 107.5 mm |
깊이 | 114 mm |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (하우징) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (경감현상 관찰) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m |
UL 인증 | |
인증 | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
UL 데이터 | |
SCCR | 100 kA (480 V AC(퓨즈: 30 A 클래스 CC/30 A 클래스 J(높은 결함))) |
5 kA (480 V AC(퓨즈: 20 A RK5(표준 결함))) | |
FLA | 3 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 0.5 hp (208 V AC) |
0.5 hp (230 V AC) | |
0.5 hp (240 V AC) | |
1.5 hp (480 V AC) | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
표준/규정 | |
표준/규정 | EN 60947-1 |
EN 60947-4-2 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 정렬 가능, 간격은 경감 참조 |
마운팅 위치 | 수직(수평 DIN 레일, 모터 출력 아래) |
항목 번호 | 2909562 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK7482 |
카탈로그 페이지 | 27페이지(C-5-2019) |
GTIN | 4055626406626 |
개당 중량(패키지 포함) | 256.1 g |
개당 중량(패키지 제외) | 256.1 g |
관세 번호 | 85371098 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | f7bea4c4-4a26-4793-babe-a2b3eabea7a4 |
호환 가능한 제품
-
BRIDGE-PT 1 - 브리지 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - 브리지 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - 브리지 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - 브리지 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - 브리지 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - 브리지 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - 브리지 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - 브리지 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - 브리지 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - 브리지 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - 브리지 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - 브리지 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - 브리지 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - 브리지 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - 브리지 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - 브리지 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - 브리지 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - 브리지 1107644
-
US-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0819301
-
ELR-TBUS-22,5-P - DIN 레일 커넥터 2908702
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - 확장 모듈 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - 확장 모듈 2909573
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - 세이프티 릴레이 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - 세이프티 릴레이 1009832
-
PSR-TBUS - DIN 레일 커넥터 2890425
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB 커넥터 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB 커넥터 1857919