BRIDGE-PT 1-1M - 브리지
BRIDGE-PT 1-1M
-
브리지
1161778
1개의 CONTACTRON 모듈용 3상 루프 브리지, 푸쉬-인 연결방식, 하우징 폭: 22.5 mm, 연결 케이블: 1 m
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
루프 브리지
제품군
CONTACTRON
브리지 가능 모듈 수
1
전기적 속성
작동 전압 범위
42 V AC ... 575 V AC
작동 전류
≤ 25 A
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
케이블 / 라인
연결 케이블 길이
1 m
상용 데이터
항목 번호
1161778
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK74Z1
GTIN
4063151170059
개당 중량(패키지 포함)
113.5 g
개당 중량(패키지 제외)
96 g
관세 번호
85444290
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
승인
UL Listed
승인 ID: FILE E 172140
cUL Listed
승인 ID: FILE E 172140
cUL Listed
승인 ID: E228652
UL Listed
승인 ID: E228652
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
액세서리
BRIDGE COVER
-
커버 후드
2906240
제품 도움말