PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI
-
세이프티 릴레이
1009832
세이프티 릴레이, 비상 정지, 안전 도어, 라이트 그리드용, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 1- 또는 2-채널 작동, 자동 또는 수동, 모니터링된 시작, 2개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 신호 출력, TBUS 인터페이스, US = 24 V DC, 플러그타입 푸쉬-인 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 세이프티 릴레이 |
| 제품군 | PSRmini |
| 애플리케이션 | 비상 정지 |
| 안전 도어 | |
| 라이트 그리드 | |
| 솔레노이드 스위치 | |
| 트랜스폰더 | |
| 제어 | 1-채널 및 2-채널 |
| 릴레이 타입 | IEC/EN 61810-3에 따른 force-guided 접점이 있는 전기 기계적 릴레이 |
| 절연 특성 | |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 시간 | |
| 일반 응답 시간 | 30 ms (수동, 모니터링된 시작) |
| 200 ms (자동 시작) | |
| 일반 시작 시간, Us | 200 ms (A1을 통해 제어되는 경우) |
| 일반 해제 시간 | 25 ms (센서 회로를 통해 작동할 경우) |
| 60 ms (A1을 통해 제어되는 경우) | |
| 재시작 시간 | < 1 s (부팅 시간) |
| 복구 시간 | < 500 ms |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 16.6 W (US = 26.4 V, IL² = 72 A²) |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 정격 절연 전압 | 250 V |
| 정격서지전압/절연 | 데이터 시트의 “절연 조정” 섹션을 참조하십시오. |
| 공급 | |
| 명칭 | A1/A2 |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC -15 % / +10 % (외부 보호 제공) |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 타입 75 mA |
| 전력 소모량, US | 타입 1.8 W |
| 돌입 전류 | < 4 A (Δt = 3 ms, Us) |
| 필터 시간 | 20 ms (Us에서 전압 강하 발생 시 A1의 경우) |
| 보호 회로 | 직렬 극성 역전 방지 |
| 서프레서 다이오드 | |
| 디지털: 센서 회로 (S10, S12, S13, S22) | |
| 입력 설명 | 세이프티 관련 센서 입력 |
| 입력 수 | 4 |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 돌입 전류 | < 40 mA (일반적으로 US S10) |
| < 300 mA (일반적으로 US, S12, Δt = 150 ms) | |
| < 3 mA (일반적으로 US, S13) | |
| > -300 mA (일반적으로 US, S22, Δt = 150 ms) | |
| 필터 시간 | 2 ms (S10, S12, S13의 경우, 낮은 테스트 펄스의 테스트 펄스 폭) |
| 1 s (S10, S12, S13의 경우, 낮은 테스트 펄스의 테스트 펄스 속도) | |
| 밝기 테스트 펄스 / 높은 테스트 펄스가 허용되지 않습니다. | |
| 동시 발생 | ∞ |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 50 Ω |
| 보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
| 전류 소모량 | 40 mA (일반적으로 US S10) |
| 45 mA (일반적으로 US, S12) | |
| 3 mA (일반적으로 US, S13) | |
| -35 mA (일반적으로 US, S22, Δt = 150 ms) | |
| 디지털: 시작 회로 (Y1, S34, S35) | |
| 입력 설명 | 세이프티와 관련 없음 |
| 입력 수 | 3 |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 돌입 전류 | < 60 mA (일반적으로 US, Y1, Δt = 150 ms) |
| < 270 mA (일반적으로 US, S34, Δt = 15 ms) | |
| < 80 mA (일반적으로 US, S35, Δt = 25 ms) | |
| 필터 시간 | Darkness test pulses / low test pulses가 허용되지 않습니다. Brightness test pulses / high test pulses가 허용되지 않습니다. |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 50 Ω |
| 보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
| 전류 소모량 | 타입 10 mA (일반적으로 US, Y1) |
| 타입 34 µA (일반적으로 US, S35) | |
| 릴레이: 사용 가능 전류 경로 (13/14, 23/24) | |
| 출력 설명 | 세이프티 관련 N/O 접점 |
| 각각 직렬인 2개의 NO 접점, 지연 없음, 플로팅 | |
| 출력 수 | 2 (미지연됨) |
| 접점 유형 | 2개의 사용 가능 전류 경로 |
| 접점 소재 | AgSnO2 |
| 스위칭 전압 | 최소 10 V AC/DC |
| 최대 250 V AC/DC (부하 곡선 준수) | |
| 스위칭 용량 | 최소 100 mW |
| 돌입 전류 | 최소 10 mA |
| 최대 6 A | |
| 변환 용량 | 5 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| 제한 연속 전류 | 6 A |
| 단면적 총 전류 | 72 A2 (경감현상 관찰) |
| 스위칭 빈도 | 최대 0.5 Hz |
| 기계적 서비스 수명 | 10x 106 싸이클 |
| 출력 퓨즈 | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (저요구형 애플리케이션용) | |
| 신호: Y30 | |
| 출력 설명 | PNP |
| 세이프티와 관련 없음 | |
| 출력 수 | 1 |
| 전압 | 약 23.9 V DC (Us - 0.1 V) |
| 전류 | 최대 100 mA |
| 최대 돌입 전류 | 500 mA (Δt = 1 ms, Us) |
| 보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
| 연결 기술 | |
| 플러그형 | 예 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 14 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 상태 표시 | 4 x LED (녹색) |
| 작동 전압 표시 | 1 x LED(녹색) |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 117.5 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 (하우징) | 노란색 (RAL 1018) |
| 하우징 소재 | PA |
| 안전 데이터 | |
| 정지 카테고리 (EN 60204-1) | 0 |
| 안전 데이터: EN ISO 13849 | |
| 성능 레벨 (PL) | e |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 낮은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 안전 데이터: EN IEC 62061 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C (경감현상 관찰) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 최대 고도 | ≤ 2000 m (해수면 기준) |
| 최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 충격 | 15g |
| 진동 (동작) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| 마킹 | CE 적합성 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 경감 곡선 참조 |
| 마운팅 위치 | 수직 또는 수평 |
| 항목 번호 | 1009832 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNA181 |
| GTIN | 4055626482712 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 192.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 170.7 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 1e4df946-7ee5-4c2b-a4eb-460a3b26a1ed |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 4.939 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
PSR-TBUS - DIN 레일 커넥터 2890425
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2709561
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - 하이브리드 모터 스타터 2909556
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - 하이브리드 모터 스타터 2909554
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - 하이브리드 모터 스타터 2909569
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - 하이브리드 모터 스타터 2909567
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - 하이브리드 모터 스타터 2909570
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - 하이브리드 모터 스타터 2909568
-
ELR-TBUS-22,5-P - DIN 레일 커넥터 2203861
-
PSR-TBUS - 1PCS - DIN 레일 커넥터 1326060
-
CRIMPFOX 6 - 크림핑 플라이어 1212034
이점
ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
1-채널 및 2-채널 제어
2 개의 사용 가능 전류 경로, 1 개의 디지털 신호 출력
비상 정지 및 안전 도어 모니터링과 라이트 그리드 평가용
CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터 및 MINI POWER 전원 공급 장치를 연결하기 위한 TBUS 인터페이스