ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - 하이브리드 모터 스타터
2909568

기존 보호 회로를 대체하는 하이브리드 모터 스타터입니다. 최대 9 A의 3~ AC 모터를 시작하고 모터 보호와 최대 SIL 3/PL e의 비상 정지를 제공합니다. DIN 레일 커넥터를 통한 그룹 종료, 공급 및 릴레이 확장이 가능합니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품