EM-2RSC/21AU-R/L-P
-
확장 모듈
2908701
ELR-...-P 하이브리드 모터 스타터용 릴레이 확장 모듈, 제어 신호가 존재할 경우 정방향 및 역방향 실행의 피드백, 스크류 연결, DIN 레일 커넥터 포함됨
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 제품군 | CONTACTRON |
| 절연 특성 | |
| 정격 절연 전압 | 250 V |
| 정격 서지 전압 | 4 kV |
| 오염등급 | 2 |
| 접점 유형 | 1 개의 전환 접점 |
| 정격 작동 전압 Ue | 24 V DC |
| 230 V AC | |
| IEC 60947-5-1에 따른 스위칭 용량 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) |
| 부하 회로 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| INTERFACE 시스템 | |
| 연결 타입 | DINレールバスコネクタ |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 5 |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 106.6 mm |
| 깊이 | 113.7 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| UL 인증 | |
| 인증 | NLDX.E228652 |
| NRNT.E172140 | |
| UL 데이터 | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 표준/규정 | IEC 60947-5-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 수직(수평 DIN 레일) |
| 항목 번호 | 2908701 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK7485 |
| GTIN | 4055626323183 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 164.22 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 182.6 g |
| 관세 번호 | 85364190 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 9d4334fb-310f-44a7-9c6c-7a884dcb7077 |
호환 가능한 제품
-
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P02 - 하이브리드 모터 스타터 1160740
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9-P - 하이브리드 모터 스타터 2908693
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9-P - 하이브리드 모터 스타터 2908694
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-3-P - 하이브리드 모터 스타터 2908695
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-3-P - 하이브리드 모터 스타터 2908696
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - 하이브리드 모터 스타터 2908697
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - 하이브리드 모터 스타터 2908698
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - 하이브리드 모터 스타터 2908699
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - 하이브리드 모터 스타터 2908700
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - 하이브리드 모터 스타터 2909554
-
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - 하이브리드 모터 스타터 2909555
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - 하이브리드 모터 스타터 2909556
-
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - 하이브리드 모터 스타터 2909557
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P - 하이브리드 모터 스타터 2909560
-
ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9-P - 하이브리드 모터 스타터 2909561
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-3-P - 하이브리드 모터 스타터 2909562
-
ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-3-P - 하이브리드 모터 스타터 2909563
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - 하이브리드 모터 스타터 2909567
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - 하이브리드 모터 스타터 2909568
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - 하이브리드 모터 스타터 2909569
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - 하이브리드 모터 스타터 2909570