정역회전 기능 및 전류 모니터링 기능이 있는 모듈형 3상 하이브리드 모터 스타터는 다음 기능을 제공합니다. - 정방향 실행 - 역방향 실행 - 모터 과부하 방지 DIN 레일 커넥터 어댑터(주문 번호 2203861)를 사용하면 추가 이점이 제공됩니다. - 또한 시스템 전원 공급 장치(예 QUINT4-SYS...)에서 DIN 레일 커넥터를 통해 전원이 공급되거나 PCB 커넥터 IMC 1,5/ 5-ST-3,81, 주문 번호 1857919를 통해 전원이 공급될 수 있습니다. - 옵션 릴레이 모듈(예: EM-2RSC/21AU-R/L-P, 주문 번호 2908701)은 추가 상태 정보를 제공합니다. 내부 연동 장치 회로 및 부하 배선을 통해 배선 비용이 최소한으로 감소됩니다.
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P02
-
하이브리드 모터 스타터
1160740
모터 시작 및 정역회전용 모듈형 하이브리드 모터 스타터, 모터 보호 및 회전 필드 모니터링 기능 포함, 입력: 24 V DC, 출력: 3~, 500 V AC, 9 A, 연결 방법: 푸쉬-인 연결
제품의 세부 정보
| 제품군 | CONTACTRON |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 단계 수 | 3 |
| 모터 스타터 타입 | 정역회전 스타터 |
| 스위칭 빈도 | ≤ 2 Hz (부하종속) |
| 스위칭 빈도 | ≤ 2 Hz (부하종속) |
| 최대 전력 손실 | 7 W |
| 최소 전력 손실 | 0.88 W |
| 조합 타입 | 1 |
| 공급 | |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC |
| 제어 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 60 mA |
| 보호 회로 | 서지 보호 |
| 극성 보호; 병렬 극성 보호 다이오드 | |
| 절연 특성 | |
| 정격 절연 전압 | 550 V |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 제어 입력 및 제어 공급 전압과 주 회로에 대한 보조 회로 간의 절연 특성 | 안전 절연(IEC 60947-1) |
| 보조 회로에 대한 제어 입력 및 제어 공급 전압 간의 절연 특성 | 안전 절연(IEC 60947-1), 보조 회로가 ≤ 300 V AC인 경우 |
| 안전 절연(EN 50178), 보조 회로가 ≤ 300 V AC인 경우 | |
| 비상 트리핑 | |
| 작동 임계값 | > 60 A |
| 응답 시간 | < 0.5 s |
| 제어 | |
| 입력 이름 | 제어 입력 오른쪽/왼쪽 |
| 정격 작동 전압 UC | 24 V DC |
| 트리거링 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 정격 작동 전류 IC | 7 mA |
| 스위칭 임계값 | 9.6 V (“0” 신호) |
| 19.2 V (“1” 신호) | |
| 일반 턴-오프 시간 | < 30 ms |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| AC 출력 | |
| 정격 작동 전압 Ue | 500 V AC |
| 작동 전압 범위 | 42 V AC ... 550 V AC |
| 정격 작동 전류 Ie | 9 A (AC-51) |
| 7 A (AC-53a) | |
| 주 주파수 | 50/60 Hz |
| 부하 전류 범위 | 1.5 A ... 9 A |
| IEC 60947-4-2에 따른 트리거 특성 | Class 10 (≤ 3 A) |
| Class 10A (> 3 A) | |
| 냉각 시간 | 20 분 (자동 리셋용) |
| 누설 전류 | 0 mA |
| 보호 회로 | 서지 보호; 배리스터 |
| 승인 출력 | |
| 참고 | 확인 : 플로팅 전환 접점, 신호 접점 |
| 접점 유형 | 1 개의 전환 접점 |
| IEC 60947-5-1에 따른 스위칭 용량 | 2 A (24 V (DC13)) |
| 제어 회로 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 부하 회로 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 상태 표시 | LED (노란색) |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 오류 표시 | 빨간색 LED |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 107.5 mm |
| 깊이 | 114 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (경감현상 관찰) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| UL 데이터 | |
| Horsepower ratings | 2 hp (208 V AC) |
| 2 hp (230 V AC) | |
| 2 hp (240 V AC) | |
| 5 hp (480 V AC) | |
| 표준/규정 | |
| 표준/규정 | EN 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능, 간격은 경감 참조 |
| 마운팅 위치 | 수직(수평 DIN 레일, 모터 출력 아래) |
| 항목 번호 | 1160740 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK7424 |
| GTIN | 4063151168667 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 254.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 254.7 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | fb1a1644-7e14-4732-bc87-4233f365184e |
호환 가능한 제품
-
BRIDGE-PT 1 - 브리지 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - 브리지 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - 브리지 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - 브리지 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - 브리지 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - 브리지 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - 브리지 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - 브리지 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - 브리지 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - 브리지 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - 브리지 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - 브리지 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - 브리지 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - 브리지 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - 브리지 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - 브리지 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - 브리지 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - 브리지 1107644
-
US-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0819301
-
ELR-TBUS-22,5-P - DIN 레일 커넥터 2908702
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - 확장 모듈 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - 확장 모듈 2909573
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - 세이프티 릴레이 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - 세이프티 릴레이 1009832
-
PSR-TBUS - DIN 레일 커넥터 2890425
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB 커넥터 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB 커넥터 1857919