UM1-TM (12X10) BU
-
단자대용 마커
0833068
Weidmüller, Conta Clip 및 Klemsan의 단자대 마킹용 마커, 10-섹션, 마킹되지 않음, THERMOMARK CARD 및 BLUEMARK를 사용해 마킹 가능, 색상: 파란색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | Klemmenmarker |
| 간격 | 12 mm |
| 마킹 | |
| 개별 레이블 수 | 20 |
| 행당 개별 레이블의 수 | 10 |
| 마커 스트립 수 | 2 |
| 폭 | 11.55 mm |
| 높이 | 9.99 mm |
| 깊이 | 3.08 mm |
| 간격 | 12 mm |
| 길이 | 10 mm |
| RoHS 준수 | 예 |
| 색상 | 파란색 (RAL 5015) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 베이스 부품 소재 | PC |
| 구성품 | 실리콘, 할로겐 및 카드뮴 무함유 |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 내자외선 | |
| 사양 | ISO 4892-2:2013-03 (준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 문지름 내성 | |
| 사양 | IEC 61010-1:2010-06 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
| 이소프로필 [CAS No. 67-63-0] |
테스트 통과 |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
테스트 통과 |
| 물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
| 아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
| 사양 | DIN 50018:2013-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기후 수준 | AHT 1.0 S |
| 주기 | 2 |
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 120 °C |
| 와이프 저항(Wipe resistance) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 마운트 타입 | 스냅-인 |
| 항목 번호 | 0833068 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | BG211C |
| GTIN | 4046356985383 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1.97 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1.97 g |
| 관세 번호 | 39269097 |
| 원산지 | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
BLUEMARK ID - 인쇄기 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - 인쇄기 1002329
-
BLUEMARK CLED - 인쇄기 5147999
-
THERMOMARK PRIME - 열 전사 인쇄기 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - 열 전사 인쇄기 1085267
-
THERMOMARK CARD - 열 전사 인쇄기 5146464
-
BLUEMARK MAG UM-TM - 매거진 0803335
-
TMP-UM-MAG1 - 매거진 0831200
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - 잉크 리본 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 잉크 리본 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - 잉크 리본 카트리지 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - 잉크 카트리지 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - 잉크 카트리지 5147421