BLUEMARK ID COLOR - 인쇄기
1002329

UV 잉크젯 기술이 적용된 CMYK 멀티 컬러 인쇄기, 통합된 "MARKING 시스템 앱" 식별 소프트웨어, UC,​·UCT,​·US 및 UM 포맷의 플라스틱 라벨 및 금속 라벨 인쇄를 위한 7" 컬러 터치 디스플레이.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

뛰어난 CMYK 멀티 컬러 인쇄
통합 마킹 소프트웨어 및 그래픽 사용자 인터페이스를 사용한 직관적인 시간 절약형 작동
즉각적인 와이프 내성이 있는 마킹으로 인해 마킹 소재를 즉시 사용 가능
단자, 전선, 케이블, 장치 및 플랜트 마킹을 위한 플라스틱 및 금속 플레이트의 신속한 마킹
표준(1200 dpi) 및 HD 인쇄(2400 dpi) 간에 확장 가능한 인쇄 해상도
현대적인 UV LED 기술이 적용된 환경 친화적 무공해 고속 인쇄기
인쇄기는 삽입된 시트의 방향을 탐지하여 필요한 경우 자동으로 인쇄를 180° 회전합니다.