BLUEMARK CLED - 인쇄기
5147999

플라스틱 라벨의 UniCard 포맷 인쇄를 위한 LED-UV 기술이 적용된 인쇄기

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







이점

쉽고 빠른 작동
인쇄기는 삽입된 시트의 방향을 탐지하여 필요한 경우 자동으로 인쇄를 180° 회전합니다.
즉각적인 와이프 내성, 라벨을 즉시 사용 가능하도록 준비
단자, 전선, 케이블 및 장치 마킹 애플리케이션용 플라스틱 라벨의 빠른 라벨링
시간당 최대 10000개의 마커를 용제 없이 라벨링
현대적인 UV 기술이 적용된 환경 친화적 고속 인쇄기
자동 소재 공급
Ethernet을 통한 네트워킹 가능