BLUEMARK CLED-BASE - 마커 시트용 수납 박스
BLUEMARK CLED-BASE
-
마커 시트용 수납 박스
5146669
수납 박스, BLUEMARK CLED-MAG 40과 함께 사용, 90 UC 또는 UCT 시트 수납
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
인쇄 시스템 액세서리
치수
폭
400 mm
높이
160 mm
길이
470 mm
상용 데이터
항목 번호
5146669
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BG121Z
GTIN
4046356703208
개당 중량(패키지 포함)
13 kg
개당 중량(패키지 제외)
13 kg
관세 번호
84439990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
19140192
ETIM
ETIM 9.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
BLUEMARK CLED-MAG 40
-
매거진
5146668
제품 도움말