UT 6-MT P/P YE - 나이프 스위치 단자대
3064073

나이프 스위치 단자대, 테스트 플러그 삽입용 테스트 소켓 스크류 있음, 정격 전압: 500 V, 열 연속 전류 Ith: 20 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

이중 브리지 샤프트는 개별 전위 분배와 공급을 가능하게 합니다.
컴팩트 설계 및 20 A의 높은 전류 전송 용량