보호 커버가 있는 인프라 충전 소켓, 교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량(EV) 충전용, 타입 2 인프라 플러그와 호환. E-Mobility용 충전소(EVSE)에 설치용
EV-T2M3SO12-4P-B-SET-C1L1
-
인프라 충전 소켓
1582122
CHARX connect modular, 타입 2, 인프라 충전 소켓, 32 A , 480 V AC, 기본, 세트, 한쪽 끝에 연결된 단일 코어 전선, 잠금 액추에이터: 12 V, 4-pos., 정사각형, 후면부 패널 마운팅, M5 스레드, 하우징: 검정색, 정사각형 보호 커버 있음, 교류 전류(AC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용, 로고 없음, IEC 62196-2
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 인프라 충전 소켓 |
| 제품군 | CHARX connect modular |
| 타입 | Gen 2 Basic |
| 세트 | |
| 설계 | 정사각형 보호 커버 있음 |
| 호환성 | CHARX connect modular Gen 2 제품 포트폴리오와 호환 가능 |
| CHARX·connect 보호 커버 제품 포트폴리오와 호환 가능 | |
| CHARX connect modular Gen 3 케이블 세트와 호환 불가 | |
| 충전 표준 | 타입 2 |
| 충전 모드 | 모드 3, 케이스 B |
| 설계 (인프라 충전 소켓) | 정사각형 |
| 정사각형 | |
| 라운드 | |
| 부착된 로고 | 로고 없음 |
| 다양한 고객 요구 사항 | 요청 시 |
| 충전 전원 및 전류 (AC 충전, 3상) | |
| 충전 전류 타입 | AC 3상 |
| 충전 전류 | 32 A AC (3상) |
| 충전 전원 | 26.6 kW (3상) |
| 충전 전원 등급 | 22 kW (32 A, 3상) |
| 작동 전압 | 타입 400 V AC |
| 핀 할당 (전원 접점) | |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 스페이드 커넥터를 통한 연결, 분리 가능, 재연결 가능 |
| 번호 | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| 정격 전압 | 480 V AC |
| 정격 전류 | 32 A (인프라 충전 소켓은 최대 32 A의 충전 전류로 1상 및 3상 충전을 모두 지원하도록 설계되었습니다.) |
| 핀 할당 (신호 접점) | |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 스페이드 커넥터를 통한 연결, 분리 가능, 재연결 가능 |
| 신호 전송 타입 | 펄스 폭 모듈화 |
| 번호 | 2 (CP, PP) |
| 정격 전압 | 30 V AC |
| 정격 전류 | 2 A |
| 잠금 액추에이터 | |
| 잠금 액추에이터 | 12 V, 4핀 |
| 위쪽 가운데 위치 | |
| 모터에서 가능한 전원 공급 범위 | 9 V ... 16 V |
| 잠금 탐지용 최대 전압 | 30 V |
| 잠금용 일반 모터 전류 | 0.2 A |
| 모터의 역전류 | 최대 1 A |
| 역전류가 있는 최대 휴지 시간 | 1000 ms |
| 권장되는 조정 시간 | 600 ms |
| 입구 또는 출구 경로 이후 일시 중지 시간 | 3 s |
| 서비스 수명 삽입 싸이클 | > 10000 부하 싸이클 |
| 잠금 인식 | 사용 가능 |
| 기계적 비상 해제 | 사용 가능 |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 50 °C |
| 케이블 길이 | 0.5 m |
| 케이블 구조 | 4 x 0.5 mm² |
| 인프라 충전 소켓 | |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 75 mm |
| 높이 | 91.71 mm |
| 깊이 | 87.95 mm |
| 보호 커버 | |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 85 mm |
| 높이 | 93.7 mm |
| 깊이 | 32.5 mm |
| 보어 치수 | |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 60 mm |
| 높이 | 60 mm |
| 보호 캡 | |
| 폭 | 64 mm |
| 높이 | 57 mm |
| 깊이 | 24 mm |
| 색상 (하우징) | 검정색 (9005) |
| 색상 (보호 커버) | 검정색 (9005) |
| 소재 (하우징) | 플라스틱 |
| 소재 (보호 커버) | 플라스틱 |
| 소재 (접점 표면) | 은(Silver) |
| 케이블 타입 | 한쪽 끝에 연결된 단일 코어 전선 |
| 단일 코어 전선 AC 및 통신 통합 | |
| 잠금 액추에이터용 싱글 코어 전선 | |
| 케이블 길이 | 0.5 m |
| 케이블 구조 | 4 x 0.5 mm² |
| 단일 배선, 소재 | PVC |
| 단일 배선, 색상 | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| 외부 케이블 직경 | 1.60 mm ±0.20 mm |
| 케이블 저항 | ≤ 37.1 Ω/m |
| AC용 싱글 코어 전선 | |
| 케이블 길이 | 0.3 m |
| 케이블 구조 | 5 x 6.0 mm² |
| 통신용 싱글 코어 전선 | |
| 케이블 길이 | 0.3 m |
| 케이블 구조 | 2 x 0.5 mm² |
| Cover movement 타입 | 자동 폐쇄 |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | > 10000 |
| 삽입력 | < 100 N |
| 분리 강도 | < 100 N |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (인프라 충전 소켓) | IP44 (플러그 삽입됨) |
| 보호 수준 (보호 커버) | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | 5000 m (해수면 기준) |
| 표준/사양 | IEC 62196-2 |
| 참고 | AFIR - EU 2025/656 준수 |
| 마운트 타입 인프라 충전 소켓 | 후면부 패널 마운팅 (0 - 90도 전면부 경사 가능) |
| 마운트 타입 보호 커버 | 후면부 패널 마운팅 |
| 마운트 타입 | 플러그-인 마운팅 |
| 마운팅 홀 직경 | 7.00 mm (ø) |
| 고정 스크류 | M5 스레드 |
| 스크류가 제공 범위에 포함됨 | 없음 |
| 항목 번호 | 1582122 |
| 패키지 단위 | 32 pc |
| 최소 주문 수량 | 640 pc |
| 제품 키 | XWBFLD |
| GTIN | 4067923074903 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 552 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 552 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002898 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 해당 없음 (전기 및 전자 장비 없음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| SCIP | bc19fdbc-24be-4b7c-b83e-7d24955c6176 |
호환 가능한 제품
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - 인프라 충전 소켓용 케이블 세트 1164343
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - 인프라 충전 소켓용 케이블 세트 1164344
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-1,5M6,0E - 인프라 충전 소켓용 케이블 세트 1322610
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - 인프라 충전 소켓용 케이블 세트 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - 인프라 충전 소켓용 케이블 세트 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - 인프라 충전 소켓용 케이블 세트 1164362
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - 인프라 충전 소켓용 케이블 세트 1164365
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-1,0M6,0E - 인프라 충전 소켓용 케이블 세트 1335117
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-1,5M6,0E - 인프라 충전 소켓용 케이블 세트 1300177
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-2,0M6,0E - 인프라 충전 소켓용 케이블 세트 1359740
-
EV-T2SOC-B - 보호 커버 1164293
-
EV-T2SOC-P - 보호 커버 1164297
-
EV-T2SOCR-B - 보호 커버 1347421
-
EV-T2SOCR-PC - 보호 커버 1347426
-
EV-T2M3SOS - 인프라 충전 소켓용 셔터 1200676
-
EV-T2M3SO-CAP - 보호 캡 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - 제거 도구 1286836
-
EV-LABEL-C-SO - 라벨 1315521
-
CHARX SEC-1000 - AC충전 컨트롤러 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC충전 컨트롤러 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC충전 컨트롤러 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC충전 컨트롤러 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC충전 컨트롤러 1138965
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - 타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - 타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - 타입 2 서지 어레스터 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - 타입 2 서지 어레스터 1180145
-
EV-T2M3SM-E-LOCK12V - 잠금 1296166
-
EV-T2M3S-E-LOCK24V - 잠금 1622317
-
EV-T2M3SL-E-LOCK12V-GEN2 - 잠금 1300179
-
EV-T2M3SL12-CONNECTOR - 커넥터 1132718
-
EV-T2M3SO-GASKET - 덧테쇠 1434495
이점
플러그-인 케이블을 사용한 유연한 마운팅 및 손쉬운 유지 관리
요청 시 로고와 함께 제공 - 충전소의 일관된 브랜딩
완전히 몰딩된 접점으로 인한 방수 및 방진
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
일관된 공간 절약형 설치 공간