ELR H3-IES-PT/500AC-06-IFS - 하이브리드 모터 스타터
2905141

최대 500 V AC의 3~ AC 모터 시작을 위한 네트워킹 가능한 하이브리드 모터 스타터, 출력 전류: 0.6 A, 비상 정지 기능 및 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음, 푸쉬-인 연결방식, DIN 레일 커넥터 제공됨.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

폭: 22.5 mm
IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e에 따른 안전 레벨
배선 감소
공간 절약
긴 서비스 수명
3상 루프 브리지
조정 가능한 바이메탈 기능용 전류
저마모 스위칭