As things stand now, we are preparing the product so that, as of December 11, 2027, it will comply with the requirements of the EU Cyber Resilience Act (CRA) based on the information currently available regarding the CRA.
활용 제한
EMC 참고
EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조
제품 타입
게이트웨이/프록시
작동 모드
100% 작동 계수
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염도
2
디지털
번호
8
정격 작동 전압 UC
24 V DC ±20 %
정격 작동 전류 IC
3 mA
보호 회로
극성 보호
서지 보호
디지털: 스위칭 출력
번호
4
잔류 전압
1 V
최대 스위칭 전압
23 V DC (출력의 UB - Uresid.)
최대 스위칭 전류
500 mA
보호 회로
극성 역전 방지를 위한 병렬 보호(퓨즈에 주의) (최대 8 A F 퓨즈를 사용한 퓨즈 장착)
공급
연결 타입
푸쉬인 연결
스트리핑 길이
10 mm
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 12
입력
연결 타입
푸쉬인 연결
스트리핑 길이
10 mm
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 12
출력
연결 타입
푸쉬인 연결
스트리핑 길이
10 mm
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 12
INTERFACE 시스템
연결 타입
DINレールバスコネクタ
연결 수
1
핀 수
5
프로그래밍 연결방식
연결 타입
S-PORT(소켓)
연결 수
1
핀 수
12
Ethernet/IP™
연결 타입
RJ45
연결 수
1
데이터: 네트워크 인터페이스
통신 프로토콜
EtherNet/IP™
연결 타입
RJ45 암 커넥터
연결 수
1
전송 속도
10 Mbps
100 Mbps
데이터: 서비스 인터페이스
통신 프로토콜
Interface-System
연결 타입
S-PORT(소켓)
연결 수
1
핀 수
12
데이터: 디바이스 버스
통신 프로토콜
Interface-System
연결 타입
DINレールバスコネクタ
연결 수
1
핀 수
5
전송 속도
76.8 kbps
폭
22.5 mm
높이
107.8 mm
깊이
113.8 mm
색상
회색 (RAL 7042)
하우징 소재
폴리아미드 PA 비-강화
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-25 °C ... 50 °C
주변 온도(보관/운송)
-35 °C ... 80 °C
표준/규정
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
조립 참고 사항
제로 간격 행
마운팅 위치
모두
항목 번호
2901988
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK7712
GTIN
4046356641937
개당 중량(패키지 포함)
165.69 g
개당 중량(패키지 제외)
194.2 g
관세 번호
85176200
원산지
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27242608
ECLASS-15.0
27242608
ETIM
ETIM 10.0
EC001604
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
EAC
승인 ID: RU C-DE.A*30.B.01082
UL Listed
승인 ID: E140324
cUL Listed
승인 ID: E140324
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.