EM-PSAFE-GATEWAY-IFS
-
데이터 인터페이스
1188207
PROFIsafe를 통해 최대 15개의 인터페이스 시스템 장치를 상위 레벨 안전 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결됩니다. DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 제품 타입 | 게이트웨이/프록시 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 전류 소모량 | 67 mA (연결된 센서 없음) |
| 퓨즈 | ≤ 8 A (외부) 저속차단기능 |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 전류 소모량 | 52 mA (연결된 액추에이터 없음) |
| 퓨즈 | ≤ 8 A (외부) 저속차단기능 |
| 디지털 | |
| 정격 작동 전압 UC | 24 V DC ±20 % |
| 정격 작동 전류 IC | 3 mA |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 디지털: 스위칭 출력 | |
| 잔류 전압 | 1 V |
| 최대 스위칭 전압 | 23 V DC (출력의 UB - Uresid.) |
| 최대 스위칭 전류 | 500 mA (출력별) |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 디지털: 안전 디지털 출력 | |
| 정격 출력 전압 USO | 24 V DC (안전한 USO에서) |
| 보호 회로 | 과부하 방지 |
| 단락-회로 보호 | |
| 공급 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 프로그래밍 연결방식 | |
| 연결 타입 | S-PORT(소켓) |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 12 |
| INTERFACE 시스템 | |
| 연결 타입 | DINレールバスコネクタ |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 5 |
| PROFINET(PROFIsafe) | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 수 | 2 |
| 데이터: 네트워크 인터페이스 | |
| 통신 프로토콜 | PROFINET |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 연결 수 | 2 |
| 참고 | PROFIsafe 터널형 |
| 전송 속도 | 10 Mbps |
| 100 Mbps | |
| 데이터: 서비스 인터페이스 | |
| 통신 프로토콜 | Interface-System |
| 연결 타입 | S-PORT(소켓) |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 12 |
| 데이터: 디바이스 버스 | |
| 통신 프로토콜 | Interface-System |
| 연결 타입 | DINレールバスコネクタ |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 5 |
| 전송 속도 | 76.8 kbps |
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 107.8 mm |
| 깊이 | 113.8 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 하우징 소재 | 폴리아미드 PA 비-강화 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (DIN EN 60529) |
| 주변 온도(작동) | -35 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -35 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 3000 m |
| 허용 습도(보관/운송) | 75 % (응축 없음) |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 108 kPa |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (≤ 3500 m) |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 6 kV |
| 공기에 방전 | 8 kV |
| 주석 | 기준 A |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 신호 | 2 kV (테스트 전압) |
| 주석 | 기준 A |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 신호 | 1 kV (대칭(테스트 심각도 레벨 2)) |
| 2 kV (비대칭(테스트 심각도 레벨 2)) | |
| 주석 | 기준 A |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V (테스트 전압) |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 55011 |
| 주석 | 클래스 A, 산업용 애플리케이션 |
| 표준/규정 | EN 61131-2 |
| EN ISO 13849-1 | |
| IEC 61508 | |
| IEC 62061 | |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | IEC 60664-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 1188207 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK7711 |
| GTIN | 4063151231675 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 299.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 257 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |