EM-CAN-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스
2901504

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

CANopen®을 통해 최대 32개의 인터페이스 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. 인터페이스 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결됩니다. DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보