ELR H3-I-SC/500AC-9-IFS - 하이브리드 모터 스타터
2905164

최대 500 V AC의 3~ AC 모터 시작을 위한 네트워킹 가능한 하이브리드 모터 스타터, 출력 전류: 9 A, 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음, 스크류 연결방식, DIN 레일 커넥터 제공됨.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

폭: 22.5 mm
배선 감소
공간 절약
긴 서비스 수명
3상 루프 브리지
조정 가능한 바이메탈 기능용 전류
저마모 스위칭