BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY
-
터치 디스플레이가 있는 하우징 커버
1335858
DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징, 래칭 커버(분리 불가능), 통합 정전식 2.4" 터치 디스플레이, 해상도: 320 x 240 픽셀, 인터페이스: 4-wire SPI, 폭: 107.6 mm, 높이: 45 mm, 깊이: 13.5 mm
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 다운로드 영역에서 적용 시 유의사항을 확인하십시오. |
| 하우징 타입 | DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징 |
| 하우징 타입 | 모듈형 빌딩 설치 하우징 |
| 하우징 시리즈 | BC |
| 제품군 | BC 107,6.. |
| 번호 (연결 개구부) | 0 |
| 통풍구 있음 | 아니오 |
| 디스플레이 | |
| 디스플레이 타입 | TFT, IPS |
| 디스플레이 타입 | 용량성 |
| 다이애거널 | 2.4 '' / 6.1 cm (디스플레이) |
| 화면 해상도 | 320 x 240 픽셀 (QVGA) |
| 디스플레이 포맷 | 3:4 |
| 디스플레이 조명 타입 | LED, 흰색 |
| 컨트롤러 | GT911 (Goodix) |
| Interface | 4-wire SPI |
| 폭 | 107.6 mm |
| 높이 | 45 mm |
| 깊이 | 13.5 mm |
| 색상 (하우징 커버) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 소재 하우징 | PC |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 표면 특성 | 처리되지 않음 |
| 진동 테스트 | |
| 사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 진폭 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 가속화 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 축당 테스트 기간 | 2.5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 글로(glow) 와이어 테스트 | |
| 사양 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 온도 | 850 °C |
| 노출 시간 | 30 s |
| 기계적 강도 / 회전통 | |
| 사양 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 낙하 높이 | 50 cm |
| 주파수 | 50 |
| 충격 | |
| 사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 15g |
| 충격 기간 | 11 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 보호 등급(IP 코드) | |
| 사양 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 주변 조건 | |
| 획득할 최대 IP 코드 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -30 °C ... 70 °C |
| PCB 마운트 타입 | 래칭 |
| 마운트 타입 | 하우징 상단부와 래칭 |
| 포장 타입 | 박스 포장 |
| 항목 번호 | 1335858 |
| 패키지 단위 | 5 pc |
| 최소 주문 수량 | 5 pc |
| 제품 키 | ACHBAI |
| GTIN | 4063151636593 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 51.86 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 43.84 g |
| 관세 번호 | 85480090 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - 하우징 상단부 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - 하우징 상단부 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - 하우징 상단부 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - 하우징 상단부 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - 하우징 상단부 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - 하우징 상단부 1065104
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - 하우징 상단부 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - 하우징 상단부 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - 하우징 상단부 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - 하우징 상단부 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - 하우징 상단부 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - 하우징 상단부 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - 하우징 상단부 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - 하우징 상단부 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - 하우징 상단부 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - 하우징 상단부 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - 하우징 상단부 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - 하우징 상단부 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - 하우징 상단부 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - 하우징 상단부 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - 하우징 상단부 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - 하우징 상단부 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - 하우징 상단부 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - 하우징 상단부 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - 하우징 상단부 2896089
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - 마운팅 베이스 하우징 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - 마운팅 베이스 하우징 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - 마운팅 베이스 하우징 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - 마운팅 베이스 하우징 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - 마운팅 베이스 하우징 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - 마운팅 베이스 하우징 2203815
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - DIN 레일 커넥터 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - DIN 레일 커넥터 2896306
-
HBUS8-B SET BK - 보호 캡 1252176
-
HBUS-B SET BK - 보호 캡 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - male 스트립 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - male 스트립 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - male 스트립 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - 베이스 래치 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - 멤브래인 키패드 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - 멤브래인 키패드 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - 히트싱크 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - 히트싱크 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - 히트싱크 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - 히트싱크 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - 히트싱크 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - 스크류 세트 1756991
이점
통합 2.4" 터치 디스플레이를 통한 빠른 장치 개발
다양한 장치 요구 사항에 적합한 멤브레인 키패드가 있거나 없는 하우징 버전
조정된 하우징, 키패드 및 디스플레이 설계
하우징 커버 및 상단부를 위한 다양한 조합 옵션이 제공하는 최고 수준의 유연성
구성기를 통한 맞춤형 멤브레인 키패드