ERS 1000 실내 작동 장치를 사용하면 다양한 기능을 각 방에서 개별적으로 편리하게 설정할 수 있습니다. 여기에는 라이트, 차광, 실내 온도 등이 포함됩니다. 따라서 ERS 1000은 다양한 작동 부품을 단 하나의 컴팩트 솔루션으로 대체합니다.
이점
- 직관적인 작동을 위한 실내 기능 시각화
- 각 방의 개별 장비에 대한 쉽고 유연한 구성
- 온도, 습도 및 CO₂ 농도용 센서 모듈로 간단하게 확장하여 실내 기후 측정
효율적인 자동화에는 올바른 시각화가 필요합니다. 통합 Visu+ 런타임이 있는 터치 패널 및 HTML5 애플리케이션을 위한 개방형 브라우저가 있는 웹 패널은 자동화 솔루션의 운영과 모니터링을 단순화합니다. 직관적인 사용자 안내와 높은 효율성이 제공하는 이점을 누리십시오. 피닉스컨택트는 애플리케이션에 이상적인 유저 인터페이스의 역할을 하는 올바른 HMI를 제공합니다.
7.0 인치 와이드스크린(16:9) VGA, PCAP 디스플레이가 있는 IP66 터치 패널, 소프트웨어: Qt 브라우저
18.5 인치 와이드스크린(16:9) HD, PCAP 디스플레이가 있는 IP66 터치 패널, 소프트웨어: Qt 브라우저
12.1 인치 와이드스크린(16:9) XGA, PCAP 디스플레이가 있는 IP66 터치 패널, 소프트웨어: Visu+ RT
웹 패널, 30.7 cm / 12.1"-TFT 디스플레이 (정전 용량 방식(PCAP)), 1280 x 800 픽셀 (WXGA), 1,670만색, Arm® Cortex®-A53, 1.6 GHz, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Typ C, 1x COM (RS-232/422/485), 1x Ethernet(10/100/1000 Mbps), RJ45, Yocto/Linux®, QT 브라우저, 버스 시스템 없음.
7 인치 와이드스크린(16:9) VGA, PCAP 디스플레이가 있는 IP66 터치 패널, 소프트웨어: Visu+ RT
웹 패널, 10.92 cm / 4.3"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식), 480 x 272 픽셀 (WQVGA), 1,670만색, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Yocto/Linux®, QT 브라우저, 버스 시스템 없음.
통합 Visu+ 소프트웨어를 사용하여 복잡한 사용자 인터페이스를 설계하고 사전 설치된 드라이버를 통해 광범위한 타사 제어 시스템에 유연하게 연결할 수 있습니다. 제어 패널은 다양한 디스플레이 크기 및 화면 포맷으로 제공됩니다.
통합 웹 브라우저가 있는 작업자 패널에는 최신 HTML5 표준을 지원하는 모든 웹 기반 시각화가 표시됩니다. 다른 HTML5 시각화 도구 중에서도 PLCnext Engineer HMI를 사용하여 시스템을 최적으로 조정할 수도 있습니다. 고유한 맞춤형 웹 기반 시각화를 매우 쉽게 만드십시오. 소프트웨어에서 제공되는 수많은 기호와 템플릿을 요구에 맞게 손쉽게 확장할 수 있으므로 웹 기술이 필요하지 않습니다. 개방형 브라우저가 있는 작업자 패널을 사용하면 시스템의 웹 기반 시각화를 제한 없이 표시할 수 있습니다.
ERS 1000 실내 작동 장치를 사용하면 다양한 기능을 각 방에서 개별적으로 편리하게 설정할 수 있습니다. 여기에는 라이트, 차광, 실내 온도 등이 포함됩니다. 따라서 ERS 1000은 다양한 작동 부품을 단 하나의 컴팩트 솔루션으로 대체합니다.
이점
매력적인 아이콘을 통한 직관적인 메뉴 탐색 및 모든 작동 기능의 개별 마킹을 통해 사용자는 실내에서 원하는 목표에 따라 설정할 수 있습니다. 이를 위해 할당된 키 및 LED가 있는 4개의 타일을 디스플레이에서 사용할 수 있습니다. 디스플레이에는 여러 컬러 버전이 있습니다. 스타트업 중에 색상이 설정됩니다. ERS 1000은 작동 중 대기 시간이 매우 짧습니다.
이 장치에는 사용자별 설정을 위한 메모리 기능이 있는 범용 장면 관리자가 포함되어 있습니다. 그룹 관리자에서는 액추에이터 그룹의 작동과 개별 액추에이터 작동이 모두 허용됩니다. 디스플레이를 사용하여 다양한 상태 정보를 표시할 수도 있습니다. 또한 신호음을 내는 것도 가능합니다. 이외에도 통합 모션 감지기가 있는 센서 모듈을 사용할 수 있습니다.
ERS 1000 실내 작동 장치는 Ethernet을 통해 ILC 2050 BI 빌딩 IoT 컨트롤러에 연결됩니다. 또한 Ethernet을 통해 전원이 공급됩니다. IoT 기반 Emalytics 빌딩 관리 시스템에 원활하게 통합되어 효율적인 엔지니어링이 가능합니다.
Emalytics Automation Workbench에서는 네트워크의 모든 장치가 자동으로 검색되며 각 장치를 빠르고 쉽게 개별적으로 구성할 수 있습니다. 장치의 각 기능에는 전선 시트에서 제어할 액추에이터에 손쉽게 배선되는 해당 데이터 지점이 있습니다. 하나의 방에서 여러 개의 동일한 제어 지점을 문제 없이 설정할 수도 있습니다.
ERS 1000의 각 센서는 데이터 지점으로 Emalytics에 통합됩니다. 또한 표준으로 제공되는 Emalytics 기록 기능을 사용하면 CO₂ 농도 또는 온도에 대한 장기적인 기록을 생성하고 추가 작업 없이 외부 애플리케이션으로 데이터를 신속하게 내보낼 수 있습니다.