12IN SID121 - 웹 패널
1562358

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

웹 패널, 30.7 cm / 12.1"-TFT 디스플레이 (정전 용량 방식(PCAP)), 1280 x 800 픽셀 (WXGA), 1,670만색, Arm® Cortex®-A53, 1.6 GHz, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Typ C, 1x COM (RS-232/422/485), 1 x Ethernet(10/100/1000 Mbps), RJ45, Yocto/Linux®, QT 브라우저, 버스 시스템 없음; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품