HC-BB32-I-CT-F 33-64 - 접점 삽입
1406543

접점 삽입, 핀 수: 32+PE, 크기: B16, 소켓, 크림프 연결, 500 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 4 mm2, 애플리케이션: 전원

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

플라스틱 프로파일이 있는 빠른 키 연결용(주문 번호 1410916, 타입 CP-HC-S)
DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동