CK2,5-ED-1,50BU AU
-
크림프 접점
1674820
크림프 접점, 소켓, 회전, 접점 직경: 2.5 mm, 정격 전류: 16 A, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 ... 1.5 mm2, AWG 16...16 , 접점 소재: Cu 합금
크림프 접점, 소켓, 회전, 접점 직경: 2.5 mm, 정격 전류: 16 A, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 ... 1.5 mm2, AWG 16...16 , 접점 소재: Cu 합금