UT 2,5-TWIN/1P-PE - 접지 단자
3060513

접지 단자, 연결된 모든 전선의 총 전류는 최대 부하 전류를 초과할 수 없습니다.
전류와 전압은 사용된 커넥터에 따라 결정됩니다., 연결 수: 3, 연결 방법: 스크류/플러그-인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

피드스루 단자대와 동일한 모양 및 간격
DIN 레일에 스냅하기만 하면 기계적 및 전기적 오류 없이 접점이 만들어집니다.
IEC 61984 및 IEC 60947-7-2 표준의 모든 요구 사항을 충족합니다.