UPBV 2,5/ 1-L - 커넥터
3045318

커넥터, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2- 4 mm2, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

FBS ... 표준 브리지를 사용해 브리지 가능
자체 조립용 COMBI 플러그는 사용자가 직접 구현할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
스크류 플러그는 두 가지 버전으로 제공되며 모든 형태의 연결 기술을 사용하는 COMBI 단자대와 결합될 수 있습니다.
플러그는 1개의 핀 플러그 부품을 함께 스냅하여 사이트에서 직접 조립됩니다.
연결된 전선을 케이블 덕트로 직접 안내하여 공간을 절약할 수 있습니다.