DF-UPBV 2,5/ 4 - 플랜지 커버
3060432

플랜지 커버, UPBV 2,5/... 및 UPBV 4/... 커넥터에 스냅 가능, 연결 방법: 스크류 연결, 깊이: 32 mm, 폭: 4.5 mm, 높이: 45.7 mm, 색상: 회색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

안정적인 플러그 및 스크류 플랜지 간 스크류 연결용
나중에 플랜지 커버를 플러그 하우징에 스냅할 수 있습니다