왼쪽 전선 부품, 결합 핀이 없는 왼쪽 하우징, 커버가 없는 오른쪽 개방형
cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| 멀티 전선 연결 | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| 멀티 전선 연결 | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
| 멀티 전선 연결 | 600 V | 5 A | 26 - 16 | |