UT 2,5/1P-PE
-
접지 단자
3045033
접지 단자, 전류와 전압은 사용된 커넥터에 의해 결정됨, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류/플러그-인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색-노란색
제품의 세부 정보
일반 | 전류와 전압은 사용된 커넥터에 의해 결정됨 |
제품 타입 | 접지 단자대 |
제품군 | UT |
연결 수 | 2 |
행 수 | 1 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격 서지 전압 | 6 kV |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.77 W |
레벨당 연결 수 | 2 |
정격 전선 | 2.5 mm² |
정격 케이블 사이즈 AWG | 12 |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
스크류 스레드 | M3 |
참고 | DIN 레일의 전류 전송 용량을 준수하십시오. |
조임 토크 | 0.6 ... 0.8 Nm |
스트리핑 길이 | 9 mm |
내부 원통 게이지 | A3 |
표준에 따른 연결 | IEC 61984 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 26 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
정격 전선 | 2.5 mm² |
치수 도면 |
|
폭 | 5.2 mm |
엔드 커버 폭 | 2.2 mm |
높이 | 49.1 mm |
NS 35/7,5의 깊이 | 47.5 mm |
NS 35/15의 깊이 | 55 mm |
색상 | 녹색-노란색 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | I |
절연 소재 | PA |
저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 예 |
서비스 수명 | |
삽입/제거 싸이클 | 100 |
진동/광대역 노이즈 | |
사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
스펙트럼 | 긴 수명 테스트 카테고리 1, 클래스 B, 바디 마운팅 |
주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 150 Hz |
ASD 레벨 | 0.964 (m/s²)²/Hz |
가속화 | 0.58g |
축당 테스트 기간 | 5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
결과 | 테스트 통과 |
충격 | |
사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
펄스 모양 | 하프-사인 |
가속화 | 5g |
충격 기간 | 30 ms |
방향당 충격 횟수 | 3 |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
결과 | 테스트 통과 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -60 °C ... 100 °C (자체 가열을 포함한 최대 작동 온도 범위, 경감 곡선 참조) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
표준에 따른 연결 | IEC 61984 |
마운트 타입 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
항목 번호 | 3045033 |
패키지 단위 | 50 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
제품 키 | BE1142 |
카탈로그 페이지 | 303페이지(C-1-2019) |
GTIN | 4017918975371 |
개당 중량(패키지 포함) | 11.004 g |
개당 중량(패키지 제외) | 10.516 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | TR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 4b1f9343-f3d0-4a46-a9aa-edc818ddc264 |
호환 가능한 제품
-
FBS 2-5 - 플러그-인 브리지 3030161
-
FBS 3-5 - 플러그-인 브리지 3030174
-
FBS 4-5 - 플러그-인 브리지 3030187
-
FBS 5-5 - 플러그-인 브리지 3030190
-
FBS 10-5 - 플러그-인 브리지 3030213
-
FBS 20-5 - 플러그-인 브리지 3030226
-
FBS 50-5 - 플러그-인 브리지 3038930
-
FBS 2-5 BU - 플러그-인 브리지 3036877
-
FBS 3-5 BU - 플러그-인 브리지 3036880
-
FBS 4-5 BU - 플러그-인 브리지 3036893
-
FBS 5-5 BU - 플러그-인 브리지 3036903
-
FBS 10-5 BU - 플러그-인 브리지 3036916
-
FBS 20-5 BU - 플러그-인 브리지 3036929
-
FBS 50-5 BU - 플러그-인 브리지 3032114
-
D-UT 2,5/1P - 엔드 커버 3047154
-
ATP-UT - 격판 3047167
-
PC - 코딩 스타 3040588
-
LPO 2,5/E - 픽업 플러그 3270516
-
LPO 2,5 - 픽업 플러그 3270517
-
LPS-5/E - 서비스 커넥터 3270520
-
LPS-5 - 서비스 커넥터 3270521
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1050004
-
ZB 5 CUS - Zack 마커 스트립 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 1050415
-
UC-TM 5 - 단자대용 마커 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 단자대용 마커 0824581
-
UCT-TM 5 - 단자대용 마커 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 단자대용 마커 0829595
-
GBS 5-25X12 - 단자 마킹용 그룹 마커 라벨 0810588
-
GBS 5-25X5 - 단자 마킹용 그룹 마커 라벨 0829126
-
STP 5-2-ZB - 마커 캐리어 3037643
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - 테스트 어댑터 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - 테스트 어댑터 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - 테스트 어댑터 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - 테스트 어댑터 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - 테스트 어댑터 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - 테스트 어댑터 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - 테스트 어댑터 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - 테스트 어댑터 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - 테스트 어댑터 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - 테스트 어댑터 3035983
-
PS-5 - 테스트 플러그 3030983
-
DP PS-5 - 스페이서 플레이트 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - 테스트 플러그 3038723
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
PAI-4-N GY - 테스트 어댑터 3032871
-
SP 2,5/ 1 - 커넥터 3040258
-
SP 2,5/ 2 - 커넥터 3040261
-
SP 2,5/ 3 - 커넥터 3040274
-
SP 2,5/ 4 - 커넥터 3040287
-
SP 2,5/ 5 - 커넥터 3040290
-
SP 2,5/ 6 - 커넥터 3040300
-
SP 2,5/ 7 - 커넥터 3040313
-
SP 2,5/ 8 - 커넥터 3040326
-
SP 2,5/ 9 - 커넥터 3040339
-
SP 2,5/10 - 커넥터 3040342
-
SP 2,5/11 - 커넥터 3040355
-
SP 2,5/12 - 커넥터 3040368
-
SP 2,5/13 - 커넥터 3040371
-
SP 2,5/14 - 커넥터 3040384
-
SP 2,5/15 - 커넥터 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - 커넥터 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - 커넥터 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - 커넥터 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - 커넥터 3040180
-
SPB 2,5/11 - 커넥터 3040203
-
SPB 2,5/13 - 커넥터 3040229
-
SPB 2,5/14 - 커넥터 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - 커넥터 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - 커넥터 3040711
-
UPBV 2,5/ 1 - 커넥터 3045145
-
UPBV 2,5/ 2 - 커넥터 3045402
-
UPBV 2,5/ 3 - 커넥터 3045415
-
UPBV 2,5/ 4 - 커넥터 3045428
-
UPBV 2,5/ 5 - 커넥터 3045431
-
UPBV 2,5/ 6 - 커넥터 3045444
-
UPBV 2,5/ 7 - 커넥터 3045457
-
UPBV 2,5/ 8 - 커넥터 3045460
-
UPBV 2,5/ 9 - 커넥터 3045473
-
UPBV 2,5/10 - 커넥터 3045499
-
UPBV 2,5/11 - 커넥터 3045509
-
UPBV 2,5/12 - 커넥터 3045512
-
UPBV 2,5/13 - 커넥터 3045525
-
UPBV 2,5/14 - 커넥터 3045538
-
UPBV 2,5/15 - 커넥터 3045541
-
UPBV 2,5/ 1 BU - 커넥터 3045240
-
UPBV 2,5/ 1 GNYE - 커넥터 3045253
-
UPBV 2,5/ 1-L - 커넥터 3045318
-
UPBV 2,5/ 1-L BU - 커넥터 3045321
-
UPBV 2,5/ 1-L GNYE - 커넥터 3045334
-
UPBV 2,5/ 1-M - 커넥터 3045347
-
UPBV 2,5/ 1-M BU - 커넥터 3045350
-
UPBV 2,5/ 1-M GNYE - 커넥터 3045363
-
UPBV 2,5/ 1-R - 커넥터 3045376
-
UPBV 2,5/ 1-R BU - 커넥터 3045389
-
UPBV 2,5/ 1-R GNYE - 커넥터 3045392
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 스크류 드라이버 1212587
-
LP 2,5/ 1 - 커넥터 1071712
-
LP 2,5/ 2 - 커넥터 1071713
-
LP 2,5/ 3 - 커넥터 1071714
-
LP 2,5/ 4 - 커넥터 1071715
-
LP 2,5/ 5 - 커넥터 1071716
-
LP 2,5/ 6 - 커넥터 1071717
-
LP 2,5/ 7 - 커넥터 1071718
-
LP 2,5/ 8 - 커넥터 1071719
-
LP 2,5/ 9 - 커넥터 1071720
-
LP 2,5/10 - 커넥터 1071721
-
LP 2,5/11 - 커넥터 1071722
-
LP 2,5/12 - 커넥터 1071723
-
LP 2,5/13 - 커넥터 1071724
-
LP 2,5/14 - 커넥터 1071725
-
LP 2,5/15 - 커넥터 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - 커넥터 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - 커넥터 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - 커넥터 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - 커넥터 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - 커넥터 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - 커넥터 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - 커넥터 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - 커넥터 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - 커넥터 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - 커넥터 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - 커넥터 1071737
이점
피드스루 단자대와 동일한 모양 및 간격
DIN 레일에 스냅하기만 하면 기계적 및 전기적 오류 없이 접점이 만들어집니다.
IEC 61984 및 IEC 60947-7-2 표준의 모든 요구 사항을 충족합니다.