CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
상단부 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
하단부 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
C | ||||
상단부 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
하단부 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
상단부 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
하단부 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
C | ||||
상단부 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
하단부 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
cUL Recognized
승인 ID: E192998정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
피드스루 | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |
LED 디스플레이에 따라 다름 | 275 V | 6.3 A | 24 - 10 |
IECEx
승인 ID: IECExKIWA17.0025UUL 승인됨
승인 ID: E192998정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
피드스루 | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |
LED 디스플레이에 따라 다름 | 275 V | 6.3 A | 24 - 10 |