FL SWITCH 4000 매니지드 산업용 PoE Ethernet 스위치는 가장 까다로운 적용 분야에 사용하기 위한 제품으로 기가비트 인터페이스와 광범위한 네트워크 성능이 결합되어 있습니다. 완벽한 IEEE 이중화 및 15ms 복구 시간 확장 링 이중화 기능을 사용하는 광범위한 사용자 및 장치 액세스 제어 보안 기능은 네트워크 가동 시간을 최적화합니다. POE 제어는 POE 진단, 감시 및 스케줄링 기능을 사용하여 최적화됩니다. 포괄적으로 혼합된 10/100 Mbps 및 기가비트 광섬유 연결로 인해 성능이 향상되고 설치 비용이 절약됩니다.
FL SWITCH 4000T-4POE-SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1026924
Managed PoE Switch 4000 시리즈, 1 SFP 포트 100/1000 Mbps, 4 RJ45 PoE 포트 10/100 Mbit/s, 보호 수준: IP30, 주변 온도(작동): -40 °C ... 75 °C, 공급 전압 범위: 52 V DC ... 57 V DC
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 폭 | 75 mm |
| 높이 | 170 mm |
| 깊이 | 152 mm |
| 작동에 대한 참고 사항 | 모든 48 V DC QUINT 및 TRIO 전원 공급 장치와 함께 작동하도록 설계됨. |
| 작동에 대한 참고 사항 | Mode A 또는 Mode B PoE |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 색상 (하우징) | 흰색 알루미늄 (RAL 9006) |
| 하우징 소재 | 알루미늄 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| Ethernet | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps (전이중) |
| 전송 물리 | 이더넷 RJ45 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | LNK/ACT, POE |
| 광섬유 인터페이스 | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | SFP |
| 전송 속도 | 100/1000 Mbps (전이중) |
| 전송 물리 | SFP 모듈에 따라 다름 |
| 전송 길이 | 최대 80 km (사용된 섬유/SFP 모듈에 따라 다름) |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
| 채널 수 | 1 (SFP 포트) |
| Ethernet (PoE) | |
| 인터페이스 수 | 4 |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s |
| 전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
| 전송 길이 | 100 m (트랜스미터/리시버 간) |
| 직렬 LED | LNK/ACT, POE |
| 채널 수 | 4 (RJ45 PoE 포트) |
| 출력 전원 (합계) | max. 240 W |
| 출력 전원 (포트당) | max. 60 W |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 제품군 | Managed PoE Switch 4000 |
| 설계 | 블록 설계 |
| MTTF | 21.3 연도 (MIL-HDBK-217F 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 100%) |
| 스위치 기능 | |
| IP 파라미터화 | DHCP 클라이언트 |
| BootP | |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: US1, US2(이중화 전압 공급), 알람(알람 접점), Ethernet 포트당 링크/활동 및 PoE |
| 기본 기능 | Store and forward 스위치, 확장 링 및 IEEE 이중화, 멀티캐스트 컨트롤, IGMP 스누핑, 트렁킹, 포트 및 태깅 VLAN, 포트 및 IEEE 802.1x 보안, SNMP V3 및 Https 보안, SNTP, 웹 사용자 지정, 사용자 계정, Modbus/TCP, IEEE 802.3at/af에 따른 PoE. |
| 관리 기능 | 웹 기반 관리 (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| 진단 기능 | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| 필터 기능 | Quality of Service (8 및 64개의 우선 순위 클래스) |
| 포트 우선 순위 지정 | |
| VLAN (최대 64개의 VLAN) | |
| IGMP Snooping (256개의 그룹) | |
| IGMP Query | |
| 이중화 기능 | ERR (확장된 링 이중화(15 ms)) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
| 시간 동기화 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| 추가 기능 | MMS 및 GOOSE의 전송 (IEC 61850-8-1) |
| 로컬 진단 | US1, US2 공급 전압 녹색 LED |
| LNK/ACT 링크 상태/데이터 전송 녹색 LED | |
| PoE PoE 탐지 주황색 LED | |
| 알람 US1 또는 US2에서 전원 오류/링크 오류 | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 143 W (55V DC) |
| 전송 매체 | 구리 |
| FO | |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 55 V DC (이중화) |
| 공급 전압 범위 | 52 V DC ... 57 V DC (PoE+의 경우 > 52 V DC 또는 60 W 출력 권장) |
| 돌입 전류 | 43.6 A (52 V DC/1830 μs) |
| 잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
| 최대 전류 소모량 | 3.9 A (최대, 정격 부하) |
| 일반 전류 소모량 | 142 mA (US = 55 V DC) |
| 전원 공급 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 플러그형 | 예 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP30 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 75 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기압(작동) | 57 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 4850 m) |
| 기압(보관/운송) | 57 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 4850 m) |
| 표준/사양 | 철도 애플리케이션용 EN 50121 |
| 준수/인증 | |
| 적합성 | CE 적합성 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2004/108/EC 준수 |
| EMC 지침 준수 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 기준 B |
| IEC 61000-4-3 (복사성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-4-4 (버스트) 기준 A | |
| IEC 61000-4-5 (서지) 기준 B | |
| IEC 61000-4-6 (전도성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-4-8 (자기장에 대한 면역) 기준 A | |
| EN 55022 (방출된 방해파) 기준 A | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 상태 표시 | LED: US1, US2(이중화 전압 공급), 알람(알람 접점), Ethernet 포트당 링크/활동 및 PoE |
| 항목 번호 | 1026924 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN125 |
| GTIN | 4055626519968 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,949.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,949.4 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | bf99a97b-de0c-4787-affc-82812c22c6c2 |
호환 가능한 제품
-
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - 전원 공급 장치 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - 전원 공급 장치 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - 전원 공급 장치 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - 전원 공급 장치 2903160
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - 전원 공급 장치 1110155
-
FL PD 1001 T GT - 외부 모듈 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - 서지 보호 장치 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - 포트 가드 보안 요소 2832865
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
FL SFP FX - 미디어 모듈 2891081
-
FL SFP FX SM - 미디어 모듈 2891082
-
FL SFP SX - 미디어 모듈 2891754
-
FL SFP SX2 - 미디어 모듈 2702397
-
FL SFP LX10-B - 미디어 모듈 1025401
-
FL SFP LX - 미디어 모듈 2891767
-
FL SFP GT - 미디어 모듈 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 패치 케이블 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 패치 케이블 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 패치 케이블 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 광섬유 케이블 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 광섬유 케이블 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO 패치 케이블 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FO 패치 케이블 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115617
이점
장치 연결용 10/100 Mbps RJ45 포트 4개 및 네트워크 트렁크 라인용 SFP 기반 광섬유 LC 인터페이스 1개
-40 °C - 75 °C 주변 온도
이중화 전원 공급
120 W 전원 할당량
VLAN
DHCP client
MSTP
RSTP
웹 기반 관리, SNMP
보안 웹 기반 및 SNMP 기반 관리
구성 가능한 LED 및 원격 알람 접점이 있는 광범위한 웹 진단
클린업 기능은 사용하지 않는 구성 페이지를 보이지 않게 숨겨서 복잡한 유지 관리 작업을 간소화하고 스타트업 시간을 단축시킵니다.