FL SEC PAC 4TX - 포트 가드 보안 요소
FL SEC PAC 4TX
-
포트 가드 보안 요소
2832865
패치 박스 및 패널과 함께 사용하기 위한 4개의 RJ45 네트워크 연결용 레이어 1 보안 부품
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
안전 잠금
소재 사양
하우징 소재
플라스틱
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
0 °C ... 55 °C
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 70 °C
상용 데이터
항목 번호
2832865
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNACZ
GTIN
4046356072717
개당 중량(패키지 포함)
47.6 g
개당 중량(패키지 제외)
44.5 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400