FL PD 1001 T GT - 외부 모듈
2891042

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Factoryline Power over Ethernet 스플리터(PD), IEEE 802.3af에 따른 전원 및 데이터 분리용, 구성 필요 없음, 10, 100, 1000 Mbps 네트워크에 사용 가능, 24 V DC 출력 전압

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

컴팩트 하우징
IEEE 802.3af, at