FL SWITCH 1001T-4POE
-
Industrial Ethernet Switch
2891064
PoE+ Ethernet 스위치는 IEEE 802.3at를 준수합니다. 4개의 PoE+ 포트 및 1개의 RJ45 포트가 포함되어 있으며 모든 포트는 10/100 Mbps 속도를 제공합니다.
제품의 세부 정보
| 폭 | 55 mm |
| 높이 | 117 mm |
| 깊이 | 78 mm |
| 작동에 대한 참고 사항 | 모드 B PoE |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 색상 (하우징) | 흰색 알루미늄 (RAL 9006) |
| 하우징 소재 | 알루미늄 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| Ethernet | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s (전이중) |
| 전송 물리 | 이더넷 RJ45 |
| 전송 길이 | 100 m (트랜스미터/리시버 간) |
| 직렬 LED | LNK/ACT, 100, POE |
| 채널 수 | 1 (RJ45 포트) |
| Ethernet (PoE) | |
| 인터페이스 수 | 4 |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s |
| 전송 물리 | 이더넷 RJ45 |
| 전송 길이 | 100 m (트랜스미터/리시버 간) |
| 직렬 LED | LNK/ACT, 100, POE |
| 채널 수 | 4 (RJ45 PoE 포트) |
| 출력 전원 (합계) | max. 120 W |
| 출력 전원 (포트당) | max. 30 W |
| 신호 접점 | |
| 제어 전압 | 24 V DC |
| 제어 전류 | 100 mA |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 제품군 | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| 설계 | Stand-alone |
| MTTF | 68 연도 (MIL-HDBK-217F 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 100%) |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 스위치 기능 | |
| 신호 접점 제어 전압 | 24 V DC |
| 신호 접점 제어 전류 | 100 mA |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: US1, US2(이중화 전압 공급), 알람(알람 접점), Ethernet 포트당 링크/활동 및 PoE |
| 기본 기능 | PSE, IEEE 802.3at 준수 |
| 추가 기능 | Autonegotiation |
| 전력 소모량 | 129 W |
| 로컬 진단 | US1, US2 공급 전압 녹색 LED |
| PoE PoE 탐지 노란색 LED | |
| LNK/ACT 링크 상태/데이터 전송 녹색 LED | |
| 알람 US1 또는 US2에서 전원 오류/링크 오류 | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 129.6 W |
| 테스트 섹션 | 공급 전압/기능적 어스 접지 500 V AC 1 분 |
| 전송 매체 | 구리 |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 57 V DC |
| 전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm² |
| 돌입 전류 | 18 A (100 μs용 57 V DC) |
| 10 A (100 μs용 24 V DC) | |
| 잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
| 최대 전류 소모량 | 6.2 A (최대, 정격 부하) |
| 일반 전류 소모량 | 148 mA (US = 24 V DC) |
| 접지 연결 | DIN 레일을 통해 |
| 전원 공급 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 플러그형 | 예 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 75 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기압(작동) | 86 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 1500 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 3500 m) |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2004/108/EC 준수 |
| EMC 지침 준수 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 기준 B |
| IEC 61000-4-3 (복사성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-4-4 (버스트) 기준 B | |
| IEC 61000-4-5 (서지) 기준 B | |
| IEC 61000-4-6 (전도성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-4-8 (자기장에 대한 면역) 기준 A | |
| EN 55022 (방출된 방해파) 기준 A |
| 상태 표시 | LED: US1, US2(이중화 전압 공급), 알람(알람 접점), Ethernet 포트당 링크/활동 및 PoE |
| 항목 번호 | 2891064 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN115 |
| GTIN | 4046356764322 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 772 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 685 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | e0b0643d-cc19-4e3f-bf75-b46088fab890 |
호환 가능한 제품
-
MSTB 2,5/ 7-ST - PCB 커넥터 1754546
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - 전원 공급 장치 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - 전원 공급 장치 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - 전원 공급 장치 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - 전원 공급 장치 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - 전원 공급 장치 2904376
-
UNO2-PS/1AC/24DC/240W - 전원 공급 장치 1096432
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - 전원 공급 장치 1110155
-
FL PD 1001 T GT - 외부 모듈 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - 서지 보호 장치 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 패치 케이블 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 패치 케이블 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 패치 케이블 1408365
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
이점
18 ... 57 V DC의 광범위한 전원 공급
자동 크로스
넓은 온도 범위-40 °C ... +75 °C
이중화 전원 공급
포트별 POE 상태 LED
자동 협상
IEEE 802.3at 또는 802.3af PD의 자동 탐지