FL SWITCH 1000T-2POE-GT-2SFP - Industrial Ethernet Switch
1026765

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Unmanaged PoE Switch 1000 시리즈 10/100 Mbit/s, 2 SFP 포트 100/1000 Mbps, 2 RJ45 PoE 포트 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP30, 주변 온도(작동): -40 °C ... 75 °C, 공급 전압 범위: 52 V DC ... 57 V DC, 확장된 온도 범위, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

이중화 전원 공급
넓은 온도 범위-40 °C ... +75 °C
자동 크로스
포트별 POE 상태 LED
자동 협상
IEEE 802.3at 또는 802.3af PD의 자동 탐지