EAC
승인 ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
승인 ID: E60425CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 150 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 10 | ||
단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 32 A, 연결 수: 3, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류/플러그-인 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑
| 일반 | 연결된 모든 전선의 총 전류는 최대 부하 전류를 초과할 수 없습니다. 전류와 전압은 사용된 커넥터에 따라 결정됩니다. |
| 제품군 | UT |
| 핀 수 | 1 |
| 연결 수 | 3 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.02 W |
| 레벨당 연결 수 | 3 |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| Etage 1 unten 1+2 | |
| 연결 타입 | 스크류/플러그-인 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 스트리핑 길이 | 9 mm |
| 내부 원통 게이지 | A4 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 61984 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 초음파 압축 | 0.34 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] 초음파 압축 | 22 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 정격 전류 | 32 A |
| 최대 부하 전류 | 32 A (케이블 사이즈가 6 mm2인 경우 최대 부하 전류는 연결된 모든 전선의 총 전류를 초과할 수 없습니다.) |
| 정격 전압 | 500 V |
| 폭 | 6.2 mm |
| 엔드 커버 폭 | 2.2 mm |
| 높이 | 55.7 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 47.5 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 55 mm |
| 색상 | 파란색 (RAL 5015) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 100 °C (자체 가열을 포함한 최대 작동 온도 범위, 경감 곡선 참조) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 61984 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 3060270 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE1141 |
| GTIN | 4046356090384 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 13.15 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 13.15 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250117 |
| ECLASS-15.0 | 27250117 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 1f9aaafb-7d9c-4d78-b1ec-b8e4f744c459 |