IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-64672_B1_B2| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 10 A | |||
VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40043445| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 10 A | 1.5 - 2.5 | ||
커넥터 하우징, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 10 A, 연결 방법: 크림프 연결, 간격: 6.2 mm, 깊이: 32.4 mm, 폭: 35.9 mm, 높이: 14.95 mm, 핀 수: 6, 색상: 회색, 마운팅 타입: 플러그-인 마운팅
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 10 A | |||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 10 A | 1.5 - 2.5 | ||