CP 4/3 - 커넥터 하우징
1066560

커넥터 하우징, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 10 A, 연결 방법: 크림프 연결, 간격: 6.2 mm, 깊이: 32.4 mm, 폭: 17.5 mm, 높이: 14.95 mm, 핀 수: 3, 색상: 회색, 마운팅 타입: 플러그-인 마운팅

제품의 세부 정보









이점

Compact size for applications where space is at a premium
Inexpensive connection of preassembled conductors with crimp connection