UP 4/ 8 - 커넥터
3060186

커넥터, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 32 A, 핀 수: 8, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2- 6 mm2, 색상: 회색

제품의 세부 정보









이점

위에서 전선 연결
측면에서 스크류 작동
플러그는 2개의 슬롯이 있는 4선 단자대를 사용해 공간 절약형 전위 분배가 가능하도록 설계되었습니다.