UT 2,5-TWIN/1P BU - 단자대
3060500

단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 3, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류/플러그-인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

전선 출구 방향(측면 또는 위쪽)이 다른 플러그를 사용하면 실제적이고 효율적인 배선이 가능합니다. 결과적으로 다양한 애플리케이션에서 요구되는 높은 수준의 유연성이 제공됩니다.
견고한 플러그 고정을 위한 스크류 플랜지