UK 6 N GN
-
단자대
1003222
단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 41 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색
제품의 세부 정보
| 핀 수 | 1 |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.31 W |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 조임 토크 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 내부 원통 게이지 | A5 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 단선 | 4 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선 | 4 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 정격 전류 | 41 A |
| 최대 부하 전류 | 57 A (케이블 사이즈 10 mm²) |
| 정격 전압 | 800 V |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| 폭 | 8.2 mm |
| 엔드 커버 폭 | 1.8 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 서지 전압 테스트 | |
| 테스트 전압 설정점 | 9.8 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 온도 상승 테스트 | |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 단기 내력 전류 6 mm² | 0.72 kA |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| 테스트 강도 설정점 | 5 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 30 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 1003222 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE1211 |
| GTIN | 4055626465685 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 13.447 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 13.447 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | CN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
ISSBI 10- 8 - 브리지 0301534
-
FBI 2- 8 - 고정 브리지 0200020
-
FBI 3- 8 - 고정 브리지 0200059
-
FBI 4- 8 - 고정 브리지 0200046
-
FBI 10- 8 - 고정 브리지 0203263
-
FBI 10- 8-EX - 고정 브리지 0711700
-
FB 2- 8-EX - 고정 브리지 3029224
-
FB 4- 8 - 고정 브리지 0202183
-
FB 10- 8 - 고정 브리지 0202170
-
FB 10- 8-EX - 고정 브리지 3003185
-
EB 2- 8 - 삽입 브리지 0202154
-
EB 3- 8 - 삽입 브리지 0202141
-
EB 4- 8 - 삽입 브리지 0202142
-
EB 10- 8 - 삽입 브리지 0202138
-
EB 1/3/5/7-8 - 삽입 브리지 3072340
-
EB 1/3/5-8 - 삽입 브리지 3072341
-
D-UK 4/10 - 엔드 커버 3003020
-
WS 5- 8 - 경고 레이블 1004416
-
WS 4- 8 - 경고 레이블 1004212
-
WS 3- 8 - 경고 레이블 1004128
-
EA 5-WS - 커버 1024085
-
EA 5 - 커버 1024014
-
KSS 8 - 단락 회로 커넥터 0311540
-
TS-K - 격판 1302215
-
ATP-UK - 격판 3003224
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - 마커 카드 1007235
-
IS-K 10 - 브리지 바 절연기 1303337
-
SZS 1,0X4,0 VDE - 스크류 드라이버 1205066
-
D-UK 4/10 BU - 엔드 커버 3003101
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일관통 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1052002
-
ZB 8 CUS - Zack 마커 스트립 0825011
-
UC-TM 8 - 단자대용 마커 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 단자대용 마커 0824597
-
UCT-TM 8 - 단자대용 마커 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 단자대용 마커 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1052413
-
PS-MT - 테스트 플러그 0311647
-
PS-IH WH - 절연 슬리브 0311566
-
PS-IH RD - 절연 슬리브 0311579
-
PS-IH BU - 절연 슬리브 0311582
-
PS-IH YE - 절연 슬리브 0311595
-
PS-IH GN - 절연 슬리브 0311605
-
PS-IH GY - 절연 슬리브 0311621
-
PS-IH BK - 절연 슬리브 0311634
-
PS-IH VT - 절연 슬리브 0311618
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - 테스트 플러그 스트립 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - 테스트 플러그 스트립 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - 테스트 플러그 스트립 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - 테스트 플러그 스트립 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - 테스트 플러그 스트립 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - 테스트 플러그 스트립 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - 테스트 플러그 스트립 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - 테스트 플러그 스트립 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - 테스트 플러그 스트립 0303406
-
PSB 4/7/6 - 테스트 플러그 스트립 0303299